Global icon

製品検索:1 件あります

選択された条件

  • 生産状況:販売品 
  • 生産状況:新規設計非推奨 
  • 生産状況:生産終了予定品 
条件検索

条件検索

    • コネクタ形状
    • レセプタクル
    • 実装ピッチ
    • 1.0 mm
    • 本体長さ(ピッチ方向)
    • 17.6 mm
    • 本体高さ
    • 2.0 mm
    • 本体幅(奥行き)
    • 5.7 mm
    • 接点位置
    • 下接点
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • ZIF
    • 適合FFC/FPC
    • CIC
    • FPC/FFC挿入方向
    • 水平
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 0.3 mm
    • 奥行寸法 (mm) アクチュエーターOPEN状態
    • 5.7 mm
    • 奥行寸法 (mm) アクチュエーターCLOSE状態
    • 5.7 mm
    • アクチュエーター方式
    • フロント
    • 極数
    • 12
    • その他極数
    • 開口部ピッチ
    • 1.0 mm
    • 列数(実装部)
    • 1
    • 伝送規格
    • 伝送速度
    • 使用温度範囲 Max.
    • 105 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -40 ℃
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 定格電圧(AC)
    • AC 50.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 50.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 定格電流
    • 0.003 A
    • 定格電流 その他
    • RoHS (EU)2015/863
    • 適合
    • SVHC
    • 35th 非含有
    • コネクタ形状詳細
製品検索:1 件あります