Global icon

製品検索:1 件あります

選択された条件

  • 生産状況:新規設計非推奨 
  • 生産状況:生産終了予定品 
条件検索

条件検索

    • コネクタ形状
    • ソケット
    • パーツ
    • 一般呼称
    • 準拠規格
    • IEC
    • 適合カードタイプ
    • micro SIM カード
    • 基板実装スタイル
    • スタンダード オンボード
    • 基板実装方法
    • SMT
    • カードバス対応
    • シールド機能
    • イジェクトボタンの方向
    • 本体高さ
    • 1.18 mm
    • スタンドオフ
    • 検出スイッチ
    • イジェクト機構
    • プッシュ・プッシュ
    • 接点部めっき
    • 定格電流
    • 0.5 A
    • 定格電流 その他
    • 挿抜回数
    • 5000
    • 極数
    • 6
    • 実装ピッチ
    • 開口部ピッチ
    • 2.54 mm
    • 定格電圧(AC)
    • AC 10.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • 定格電圧(DC) その他
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -40 ℃
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • RoHS (EU)2015/863
    • 適合
    • SVHC
    • お問い合わせください
    • コネクタ形状詳細
製品比較
CSVダウンロード
製品検索:1 件あります