Global icon

製品検索:1 件あります

選択された条件

  • 生産状況:新規設計非推奨 
条件検索

条件検索

    • コネクタ形状
    • ソケット
    • パーツ
    • ハーネス品
    • いいえ
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • C-UL/CSA, UL
    • 極数
    • 28
    • 定格電流
    • 1.0 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 100.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 250.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 列数(嵌合部)
    • 2
    • 実装ピッチ
    • 開口部ピッチ
    • 2.0 mm
    • 本体長さ(ピッチ方向)
    • 30.0 mm
    • 本体幅(奥行き)
    • 6.5 mm
    • 本体高さ
    • 9.2 mm
    • 基板実装方法
    • 基板実装スタイル
    • 基板固定方法
    • 千鳥パターン
    • いいえ
    • 推奨基板厚
    • 開口部方向
    • 挿抜回数
    • 30
    • 接点部めっき
    • めっき厚
    • ハウジング色
    • 結線方法
    • 圧接
    • 適合電線タイプ
    • ディスクリートワイヤー
    • 適合電線サイズ (AWG) Min.
    • 26
    • 適合電線サイズ (AWG) Max.
    • 26
    • 適合電線サイズ (mm²) Min.
    • 適合電線サイズ (mm²) Max.
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -30 ℃
    • パネル取り付け方法
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • RoHS (EU)2015/863
    • 適合
    • SVHC
    • 33rd 非含有
    • コネクタ形状詳細
製品比較
CSVダウンロード
製品検索:1 件あります