ブランド・ファミリー一覧
内部接続向け
SMAアンテナコネクタを使った「FL CoaxBridge」はLPWA規格をクリアすることができ、さらに省スペース、低コストを実現します。お客さまの基板設計のご要望に応じて3つの接続プランからお選びいただけます。
基板対ケーブルコネクタのベストセレクション Bee Collection
小型ハイパフォーマンスの基板対ケーブルコネクタを、用途に合わせて3つのブランドファミリーとしてご紹介します。
信号用
![]() |
SignalBee™ 信号用ケーブルコネクタ。小型、バリエーション豊富、用途に合わせて選べます。 |
「ワンアクションFH™」は、FPC/FFC挿入時にアクチュエータに触れることなく、挿すだけで接続が完了。ロボット組立にも有効で、動作回数を3回から1回に減らすことで、作業時間の大幅な削減を可能にします。
ゼロスクリュー™端子台EF2シリーズは、ねじを使わずにビルの分電盤などの電気設備とケーブルをつなげられるバネ式端子台です。ねじが不要になり、設置作業や保守点検工数を大幅に削減できます。
FunctionMAX™は、産業機器のあらゆるニーズに最大の機能で応えることをミッションとした基板対基板用コネクタファミリー。フローティング量±0.6mm、10Gbpsの高速伝送を両立させた革新的なコネクタです。
インターフェース向け
ix Industrial™は、産業用機器の使用環境に適した堅牢な構造でありながら小型化を実現した製品。高速伝送が可能で、機器の進化と製造現場のスマート化に大きく貢献します。
CXシリーズは、次世代USB規格「USB Type-C™」に準拠した製品です。この新規格はリバーシブル挿入、最大10Gbps対応などの特徴があります。