Global icon

シリーズ比較2件のシリーズを表示

  移動 移動
シリーズ DF50

DF50

DF50A

DF50A

コネクタ形状 ヘッダー, ソケット, 端子 ヘッダー, ソケット
極数 20, 30, 40, 50 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
列数(嵌合部) 2 1
実装ピッチ 1.0 1.0
開口部ピッチ 1.0 1.0
本体長さ(ピッチ方向) 12.28, 13.18, 14.35, 17.28, 18.18, 19.35, 22.28, 23.18, 24.35, 27.28, 28.18, 29.35 3.95, 4.95, 5.25, 5.95, 6.25, 6.81, 6.95, 7.25, 7.81, 7.95, 8.25, 8.81, 8.95, 9.25, 9.81, 9.95, 10.25, 10.81, 10.95, 11.25, 11.95, 12.25, 12.81, 12.95, 13.25, 13.95, 14.25, 14.81, 14.95, 15.25, 15.95, 16.25, 16.81, 16.95, 17.25, 17.95, 18.25, 19.25, 20.81
本体幅(奥行き) 8.35, 8.5, 8.66 5.67, 6.85, 7.6
本体高さ 6.0, 7.05, 9.0 6.0, 6.08, 7.05
基板実装方法 SMT SMT
基板実装スタイル スタンダード オンボード スタンダード オンボード
基板固定方法 半田付け 半田付け
ハーネス品 いいえ いいえ
千鳥パターン いいえ
開口部方向 ストレート, ライトアングル ストレート, ライトアングル
挿抜回数 30 30
接点部めっき
めっき厚 0.05, 0.38 0.76
ハウジング色 黒, ベージュ, 白
結線方法 圧着 圧着
適合電線タイプ ディスクリートワイヤー ディスクリートワイヤー
適合電線サイズ (AWG) Min. 26, 30, 32 32
適合電線サイズ (AWG) Max. 26, 28, 30 26
使用温度範囲 Min. -35 -35
使用温度範囲 Max. 85 85
定格電流 1.0, 2.0 1.0, 2.0
定格電圧(AC) 100.0 100.0
定格電圧(DC) 100.0 100.0