Global icon

シリーズ比較2件のシリーズを表示

  移動 移動
シリーズ DF51

DF51

DF51K

DF51K

コネクタ形状 ヘッダー, プラグ, ソケット, アダプタ ヘッダー, ソケット, 端子
安全規格 UL, C-UL/CSA UL, C-UL/CSA
極数 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30
列数(嵌合部) 1, 2 1, 2
実装ピッチ 2.0 2.0
開口部ピッチ 2.0 2.0
本体長さ(ピッチ方向) 10.8, 11.1, 12.8, 13.1, 14.8, 15.0, 15.1, 16.2, 16.4, 16.8, 17.0, 17.1, 17.5, 18.2, 18.4, 18.8, 19.0, 19.1, 19.5, 20.2, 20.4, 20.8, 21.0, 21.1, 21.5, 22.2, 22.4, 23.0, 23.1, 23.5, 24.2, 24.4, 25.0, 25.1, 25.5, 26.2, 26.4, 27.0, 27.1, 28.4, 29.0, 29.1, 29.8, 30.4, 31.0, 31.1, 32.4, 33.0, 33.1, 34.4, 35.0, 35.1, 36.4, 37.0, 37.1, 38.4, 39.0, 40.4, 41.0, 42.4 6.8, 7.2, 8.8, 9.2, 9.4, 10.8, 11.2, 12.8, 13.2, 13.4, 14.8, 15.2, 16.8, 17.2, 17.4, 18.8, 19.2, 20.8, 21.2, 21.4, 22.8, 23.2, 24.8, 25.2, 26.8, 27.2, 28.8, 29.2, 30.8, 31.2, 32.8, 33.2, 35.4
本体幅(奥行き) 4.4, 5.25, 5.4, 7.2, 7.3, 8.4, 10.14, 10.9, 11.9, 12.0, 21.85 6.6, 7.35, 7.7, 8.75, 9.35, 9.7, 10.15, 11.9, 12.0, 12.05
本体高さ 4.5, 7.3, 8.4, 10.15, 10.7, 15.15, 16.4, 17.1 6.3, 6.6, 8.4, 8.75, 9.1, 9.7
基板実装方法 スルーホールDIP SMT, スルーホールDIP
基板実装スタイル スタンダード オンボード スタンダード オンボード
基板固定方法 半田付け 半田付け
ハーネス品 いいえ いいえ
千鳥パターン いいえ いいえ
推奨基板厚 1.6 1.6
開口部方向 ストレート, ライトアングル ストレート, ライトアングル
挿抜回数 30, 50 30, 50
接点部めっき 金, 錫 金, 錫
めっき厚 0.1, 0.2, 1.0
ハウジング色
結線方法 圧着 圧着
適合電線タイプ ディスクリートワイヤー ディスクリートワイヤー
適合電線サイズ (AWG) Min. 28, 30 22, 28, 30
適合電線サイズ (AWG) Max. 22, 24 22, 24, 30
適合電線サイズ (mm²) Min. 0.055, 0.089, 0.342
適合電線サイズ (mm²) Max. 0.055, 0.221, 0.342
使用温度範囲 Min. -55 -55
使用温度範囲 Max. 105 105
定格電流 2.0, 3.0 0.5, 2.0, 3.0
定格電圧(AC) 250.0 100.0, 250.0
定格電圧(DC) 250.0 100.0, 250.0
コネクタ形状詳細 中継プラグ