Global icon

シリーズ比較2件のシリーズを表示

  移動 移動
シリーズ FX23

FX23

FX23L

FX23L

コネクタ形状 ヘッダー, レセプタクル ヘッダー, レセプタクル
極数 20, 40, 60, 80, 100, 120 20, 40, 60, 80, 100, 120
実装ピッチ 0.5 0.5
開口部ピッチ 0.5 0.5
基板実装方法 スルーホールリフロー(THR), SMT スルーホールリフロー(THR), SMT
開口部方向 ストレート, ライトアングル ストレート
挿抜回数 100 100
接点部めっき
使用温度範囲 Min. -55 -55
使用温度範囲 Max. 105 105
伝送規格 PCIe Gen.4 PCIe Gen.4
定格電流 0.5 0.5
定格電流 その他 3.0 3.0
定格電圧(AC) 50.0 50.0
定格電圧(AC) その他 200.0 200.0
伝送速度 16.0 16.0
嵌合高さ(Min.) 15.0, 20.0, 25.0 8.0, 10.0, 12.0
嵌合高さ(Max.) 20.0, 25.0, 30.0 8.0, 10.0, 12.0
嵌合高さ 15.0, 20.0, 25.0, 30.0 8.0, 10.0, 12.0
フローティング機能