Global icon

シリーズ比較2件のシリーズを表示

  移動 移動
シリーズ POK15

POK15

POK16

POK16

コネクタ形状 プラグ, レセプタクル, 端子, その他 プラグ, レセプタクル
極数 1 1
基板実装方法 SMT スルーホールリフロー(THR), SMT
開口部方向 ストレート ストレート
挿抜回数 30 30
結線方法 半田付け
使用温度範囲 Min. -40 -40
使用温度範囲 Max. 105 105
特性インピーダンス 50.0
周波数 (Max.) 3.0
V.S.W.R. 1.5
中心接点部めっき
適合同軸ケーブルタイプ 1.5DS
ケーブル外径 3.0
嵌合高さ(Min.) 7.4
嵌合高さ(Max.) 7.4
コネクタ形状詳細 プラグレセプタクル