HR10A-10P-10SC(73)
CL0110-0602-9-73
RoHS (EU)2015/863
製品仕様最終更新日 2026/08/26
製品情報
- 製品名
- HR10A-10P-10SC(73)
- HRS NO
- CL0110-0602-9-73
基本性能
- コネクタ形状
- プラグ
- パーツ
- 一般呼称
- 準拠規格
- 安全規格
- 伝送規格
- 定格電流
- 2.0 A
- 定格電流 その他
- 定格電圧(AC)
- AC 100.0 V
- 定格電圧(AC) その他
- 定格電圧(DC)
- DC 140.0 V
- 定格電圧(DC) その他
- 極数
- 10
- その他極数
- シェルサイズ (mm)
- 10 mm
- 使用温度範囲 Max.
- 85 ℃
- 使用温度範囲 Min.
- -25 ℃
- 取付方向
- フローティング量 (XY)(mm)
- 有効かん合長(Z)(mm)
- 防水性能
- 接触抵抗
- 10.0 mΩ Max.
- 耐電圧
- 300 V Max.
- ロック方式
- プッシュプル
- 結線方法
- 圧着
- ケーブル外径
- 7.0 mm
- 挿抜回数
- 1000
- フィンガープロテクト
- 無
- シールド機能
- 無
- 基板実装方法
- 接点部めっき
- 塩水噴霧時間(耐腐食性)
- h
- 外装材料
- 金属
- 外装表面仕上げ
- ニッケル
- RoHS (EU)2015/863
- 適合
- SVHC
- 含有
- コネクタ形状詳細
機械的性能
- コンタクトSEX
- メス
- ハウジング色
- パネル取り付け方法
- 開口部方向
- ストレート
- 基板固定方法
- 半田上がり防止構造
- キー
- 無
- キャップ材料
製品サイズ
- めっき厚
- 適合電線被覆外径(Max.)
- 適合電線被覆外径(Min.)
- 適合電線サイズ (AWG) Min.
- 適合電線サイズ (AWG) Max.
- 適合電線サイズ (mm²) Min.
- 適合電線サイズ (mm²) Max.
- 本体長さ(ピッチ方向)
- 14.7 mm
- 本体幅(奥行き)
- 14.7 mm
- 本体高さ
- 43.0 mm
- 電線/ケーブルのULスタイル
- 適合電線備考
- 推奨基板厚
梱包仕様
- 梱包形態
- 袋
- 購入単位数
- 20 PCS
- 質量
- 16.08 g
- Static Sensitive
- 無
- 箱入数
- 400 PCS
その他
- ハーネス品
- いいえ
- ケーブル長
- 使用ケーブル色
- 備考
ドキュメント
車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご検討の場合は、弊社までお問い合わせください。
カタログ
データシート
- 2D図面 - 日本語 [HR10A-10P-10SC(73)_CL0110-0602-9-73_2DDrawing_0000680322.pdf: 62 KB]
- 2D図面 - English [HR10A-10P-10SC(73)_CL0110-0602-9-73_2DDrawing_0000961209.pdf: 77 KB]
- 規格表 - 日本語 [HR10A-10P-10SC(73)_CL0110-0602-9-73_SpecSheet_0000529208.pdf: 66 KB]
- 規格表 - English [HR10A-10P-10SC(73)_CL0110-0602-9-73_SpecSheet_0000066652.pdf: 110 KB]
- 製品取説ガイドライン - 日本語 [HR10A-10P-10SC(73)_CL0110-0602-9-73_Guideline_0000102482.pdf: 81 KB]
組み立て情報
3Dモデル、MCAD、基板フットプリント、ECAD
その他
- フリードキュメント[詳細はシリーズページにて]
適合端子/ハウジング
製品名
適合電線サイズ
AWG 26.0-30.0
AWG 26.0-30.0
AWG 26.0-30.0
AWG 26.0-30.0
嵌合相手
製品名
開口部方向
,
コネクタ形状
ストレート
レセプタクル
レセプタクル
ストレート
レセプタクル
レセプタクル
ストレート
ジャック
ジャック
ストレート
レセプタクル
レセプタクル
ストレート
レセプタクル
レセプタクル
ストレート
レセプタクル
レセプタクル
ストレート
レセプタクル
レセプタクル
ストレート
レセプタクル
レセプタクル
ストレート
レセプタクル
レセプタクル
ストレート
レセプタクル
レセプタクル
購入するWebサイトをお選びください
- 製品名 : HR10A-10P-10SC(73)
- HRS NO : 01100602973
担当者にご相談したい方は購入窓口よりお問い合わせ下さい。