HR25A-9P-16S
CL0125-0606-9-00
RoHS (EU)2015/863
製品仕様最終更新日 2025/09/02
製品情報
- 製品名
- HR25A-9P-16S
- HRS NO
- CL0125-0606-9-00
基本性能
- コネクタ形状
- プラグ
- パーツ
- 一般呼称
- 準拠規格
- 安全規格
- 伝送規格
- CAT5e
- 定格電流
- 1.0 A
- 定格電流 その他
- 定格電圧(AC)
- AC 30.0 V
- 定格電圧(AC) その他
- 定格電圧(DC)
- DC 42.0 V
- 定格電圧(DC) その他
- 極数
- 16
- その他極数
- シェルサイズ (mm)
- 9 mm
- 使用温度範囲 Max.
- 85 ℃
- 使用温度範囲 Min.
- -25 ℃
- 取付方向
- フローティング量 (XY)(mm)
- 有効かん合長(Z)(mm)
- 防水性能
- 接触抵抗
- 耐電圧
- 100 V Max.
- ロック方式
- プッシュプル
- 結線方法
- 半田付け
- ケーブル外径
- 7.0 mm
- 挿抜回数
- 1000
- フィンガープロテクト
- 無
- シールド機能
- 無
- 基板実装方法
- 接点部めっき
- 金
- 塩水噴霧時間(耐腐食性)
- h
- 外装材料
- 金属
- 外装表面仕上げ
- ニッケル
- RoHS (EU)2015/863
- 適合
- SVHC
- 含有
- コネクタ形状詳細
機械的性能
- コンタクトSEX
- メス
- ハウジング色
- パネル取り付け方法
- 開口部方向
- 基板固定方法
- 半田上がり防止構造
- キー
- 無
- キャップ材料
製品サイズ
- めっき厚
- 適合電線被覆外径(Max.)
- 適合電線被覆外径(Min.)
- 適合電線サイズ (AWG) Min.
- 適合電線サイズ (AWG) Max.
- 適合電線サイズ (mm²) Min.
- 適合電線サイズ (mm²) Max.
- 本体長さ(ピッチ方向)
- 13.0 mm
- 本体幅(奥行き)
- 13.0 mm
- 本体高さ
- 43.8 mm
- 電線/ケーブルのULスタイル
- 適合電線備考
- 推奨基板厚
梱包仕様
- 梱包形態
- トレー
- 購入単位数
- 50 PCS
- 質量
- 12.6 g
- Static Sensitive
- 無
- 箱入数
- 300 PCS
その他
- ハーネス品
- いいえ
- ケーブル長
- 使用ケーブル色
- 備考
ドキュメント
車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご検討の場合は、弊社までお問い合わせください。
カタログ
データシート
- 2D図面 - 日本語 [HR25A-9P-16S_CL0125-0606-9-00_2DDrawing_0000373309.pdf: 103 KB]
- 2D図面 - English [HR25A-9P-16S_CL0125-0606-9-00_2DDrawing_0000896786.pdf: 109 KB]
- 規格表 - 日本語 [HR25A-9P-16S_CL0125-0606-9-00_SpecSheet_0001044075.pdf: 50 KB]
- 規格表 - English [HR25A-9P-16S_CL0125-0606-9-00_SpecSheet_0000130039.pdf: 35 KB]
- 製品取説ガイドライン - 日本語 [HR25A-9P-16S_CL0125-0606-9-00_Guideline_0000102482.pdf: 81 KB]
組み立て情報
嵌合相手
製品名
開口部方向
,
コネクタ形状
ストレート
レセプタクル
レセプタクル
購入するWebサイトをお選びください
- 製品名 : HR25A-9P-16S
- HRS NO : 01250606900
担当者にご相談したい方は購入窓口よりお問い合わせ下さい。