HR34B-12WPE-10S(40)
CL0134-0027-2-40
RoHS (EU)2015/863
製品仕様最終更新日 2026/02/06
製品情報
- 製品名
- HR34B-12WPE-10S(40)
- HRS NO
- CL0134-0027-2-40
基本性能
- コネクタ形状
- プラグ
- パーツ
- 一般呼称
- 準拠規格
- 安全規格
- 伝送規格
- 定格電流
- 3.0 A
- 定格電流 その他
- 定格電圧(AC)
- AC 200.0 V
- 定格電圧(AC) その他
- 定格電圧(DC)
- DC 250.0 V
- 定格電圧(DC) その他
- 極数
- 10
- その他極数
- シェルサイズ (mm)
- 12 mm
- 使用温度範囲 Max.
- 125 ℃
- 使用温度範囲 Min.
- -20 ℃
- 取付方向
- フローティング量 (XY)(mm)
- 有効かん合長(Z)(mm)
- 防水性能
- IPX7, IP X8
- 接触抵抗
- 20.0 mΩ Max.
- 耐電圧
- 900 V Max.
- ロック方式
- プッシュオン バヨネット
- 結線方法
- 半田付け
- ケーブル外径
- 挿抜回数
- 500
- フィンガープロテクト
- 無
- シールド機能
- 無
- 基板実装方法
- 接点部めっき
- 金
- 塩水噴霧時間(耐腐食性)
- 外装材料
- プラスチック
- 外装表面仕上げ
- クローム
- RoHS (EU)2015/863
- 適合
- SVHC
- 含有
- コネクタ形状詳細
機械的性能
- コンタクトSEX
- メス
- ハウジング色
- 黒
- パネル取り付け方法
- 開口部方向
- ストレート
- 基板固定方法
- 半田上がり防止構造
- キー
- 無
- キャップ材料
製品サイズ
- めっき厚
- 適合電線被覆外径(Max.)
- 適合電線被覆外径(Min.)
- 適合電線サイズ (AWG) Min.
- 適合電線サイズ (AWG) Max.
- 適合電線サイズ (mm²) Min.
- 適合電線サイズ (mm²) Max.
- 本体長さ(ピッチ方向)
- 19.0 mm
- 本体幅(奥行き)
- 49.1 mm
- 本体高さ
- 19.0 mm
- 電線/ケーブルのULスタイル
- 適合電線備考
- 推奨基板厚
梱包仕様
- 梱包形態
- トレー
- 購入単位数
- 50 PCS
- 質量
- 18.1 g
- Static Sensitive
- 無
- 箱入数
- 300 PCS
その他
- ハーネス品
- いいえ
- ケーブル長
- 使用ケーブル色
- 備考
ドキュメント
車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご検討の場合は、弊社までお問い合わせください。
カタログ
データシート
- 2D図面 - 日本語 [HR34B-12WPE-10S(40)_CL0134-0027-2-40_2DDrawing_0001688612.pdf: 196 KB]
- 2D図面 - English [HR34B-12WPE-10S(40)_CL0134-0027-2-40_2DDrawing_0001688614.pdf: 176 KB]
- 規格表 - 日本語 [HR34B-12WPE-10S(40)_CL0134-0027-2-40_SpecSheet_0001688613.pdf: 150 KB]
- 規格表 - English [HR34B-12WPE-10S(40)_CL0134-0027-2-40_SpecSheet_0001688615.pdf: 69 KB]
組み立て情報
3Dモデル、MCAD、基板フットプリント、ECAD
その他
- フリードキュメント[詳細はシリーズページにて]
嵌合相手
製品名
開口部方向
,
コネクタ形状
ストレート
レセプタクル
レセプタクル
購入するWebサイトをお選びください
- 製品名 : HR34B-12WPE-10S(40)
- HRS NO : 01340027240
担当者にご相談したい方は購入窓口よりお問い合わせ下さい。