EM12MP-1PCB
CL0138-0033-0-00
RoHS (EU)2015/863
製品仕様最終更新日 2026/02/07
製品情報
- 製品名
- EM12MP-1PCB
- HRS NO
- CL0138-0033-0-00
基本性能
- コネクタ形状
- プラグ
- パーツ
- 一般呼称
- 準拠規格
- 安全規格
- UL, TÜV
- 伝送規格
- 定格電流
- 130.0 A
- 定格電流 その他
- 定格電圧(AC)
- AC 1000.0 V
- 定格電圧(AC) その他
- 定格電圧(DC)
- DC 1000.0 V
- 定格電圧(DC) その他
- 極数
- 1
- その他極数
- シェルサイズ (mm)
- 12 mm
- 使用温度範囲 Max.
- 105 ℃
- 使用温度範囲 Min.
- -25 ℃
- 取付方向
- フローティング量 (XY)(mm)
- 有効かん合長(Z)(mm)
- 防水性能
- 接触抵抗
- 0.5 mΩ Max.
- 耐電圧
- 3310 V Max.
- ロック方式
- ラッチロック
- 結線方法
- 圧着
- ケーブル外径
- 挿抜回数
- 30
- フィンガープロテクト
- 有
- シールド機能
- 無
- 基板実装方法
- 接点部めっき
- 塩水噴霧時間(耐腐食性)
- h
- 外装材料
- プラスチック
- 外装表面仕上げ
- RoHS (EU)2015/863
- 適合
- SVHC
- 35th 非含有
- コネクタ形状詳細
機械的性能
- コンタクトSEX
- オス
- ハウジング色
- 黒
- パネル取り付け方法
- 開口部方向
- ストレート
- 基板固定方法
- 半田上がり防止構造
- キー
- 有
- キャップ材料
製品サイズ
- めっき厚
- 適合電線被覆外径(Max.)
- 適合電線被覆外径(Min.)
- 適合電線サイズ (AWG) Min.
- 適合電線サイズ (AWG) Max.
- 適合電線サイズ (mm²) Min.
- 適合電線サイズ (mm²) Max.
- 本体長さ(ピッチ方向)
- 31.0 mm
- 本体幅(奥行き)
- 68.5 mm
- 本体高さ
- 33.5 mm
- 電線/ケーブルのULスタイル
- 適合電線備考
- 推奨基板厚
梱包仕様
- 梱包形態
- 袋
- 購入単位数
- 10 PCS
- 質量
- 21.5 g
- Static Sensitive
- 箱入数
- 100 PCS
その他
- ハーネス品
- いいえ
- ケーブル長
- 使用ケーブル色
- 備考
ドキュメント
車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご検討の場合は、弊社までお問い合わせください。
カタログ
データシート
- 2D図面 - 日本語 [EM12MP-1PCB_CL0138-0033-0-00_2DDrawing_0000396602.pdf: 136 KB]
- 2D図面 - English [EM12MP-1PCB_CL0138-0033-0-00_2DDrawing_0000898615.pdf: 132 KB]
- 規格表 - 日本語 [EM12MP-1PCB_CL0138-0033-0-00_SpecSheet_0001046576.pdf: 201 KB]
- 規格表 - English [EM12MP-1PCB_CL0138-0033-0-00_SpecSheet_0000136588.pdf: 182 KB]
- 認定資料 (UL) [EM12MP-1PCB_CL0138-0033-0-00_Certifications_UL_0001457509.pdf: 36 KB]
- 認定資料 (TUV) [EM12MP-1PCB_CL0138-0033-0-00_Certifications_TUV_0001457508.pdf: 2,765 KB]
適合端子/ハウジング
製品名
適合電線サイズ
26.66-16.78 mm²
嵌合相手
製品名
開口部方向
,
コネクタ形状
ストレート
レセプタクル
レセプタクル
購入するWebサイトをお選びください
- 製品名 : EM12MP-1PCB
- HRS NO : 01380033000
担当者にご相談したい方は購入窓口よりお問い合わせ下さい。