EM30M-WBR-1SCA-K(81)
CL0138-0075-0-81
RoHS (EU)2015/863
製品仕様最終更新日 2024/09/03
製品情報
- 製品名
- EM30M-WBR-1SCA-K(81)
- HRS NO
- CL0138-0075-0-81
基本性能
- コネクタ形状
- レセプタクル
- パーツ
- 一般呼称
- 準拠規格
- 安全規格
- UL
- 伝送規格
- 定格電流
- 175.0 A
- 定格電流 その他
- 定格電圧(AC)
- AC 1000.0 V
- 定格電圧(AC) その他
- 定格電圧(DC)
- DC 1000.0 V
- 定格電圧(DC) その他
- 極数
- 1
- その他極数
- シェルサイズ (mm)
- 30 mm
- 使用温度範囲 Max.
- 90 ℃
- 使用温度範囲 Min.
- -20 ℃
- 取付方向
- フローティング量 (XY)(mm)
- 有効かん合長(Z)(mm)
- 防水性能
- IPX7
- 接触抵抗
- 0.6 mΩ Max.
- 耐電圧
- 2200 V Max.
- ロック方式
- プッシュオン バヨネット
- 結線方法
- 圧着
- ケーブル外径
- 挿抜回数
- 50
- フィンガープロテクト
- 無
- シールド機能
- 無
- 基板実装方法
- 接点部めっき
- 銀
- 塩水噴霧時間(耐腐食性)
- h
- 外装材料
- プラスチック
- 外装表面仕上げ
- RoHS (EU)2015/863
- 適合
- SVHC
- 含有
- コネクタ形状詳細
機械的性能
- コンタクトSEX
- メス
- ハウジング色
- 黒
- パネル取り付け方法
- スクリュー
- 開口部方向
- ストレート
- 基板固定方法
- 半田上がり防止構造
- キー
- 無
- キャップ材料
製品サイズ
- めっき厚
- 適合電線被覆外径(Max.)
- 16.0 mm
- 適合電線被覆外径(Min.)
- 12.0 mm
- 適合電線サイズ (AWG) Min.
- 適合電線サイズ (AWG) Max.
- 適合電線サイズ (mm²) Min.
- 42.42 mm²
- 適合電線サイズ (mm²) Max.
- 60.57 mm²
- 本体長さ(ピッチ方向)
- 46.0 mm
- 本体幅(奥行き)
- 67.3 mm
- 本体高さ
- 46.0 mm
- 電線/ケーブルのULスタイル
- 適合電線備考
- 推奨基板厚
梱包仕様
- 梱包形態
- 袋
- 購入単位数
- 20 PCS
- 質量
- 89.3 g
- Static Sensitive
- 無
- 箱入数
- 20 PCS
その他
- ハーネス品
- いいえ
- ケーブル長
- 使用ケーブル色
- 備考
ドキュメント
車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご検討の場合は、弊社までお問い合わせください。
カタログ
データシート
- 2D図面 - 日本語 [EM30M-WBR-1SCA-K(81)_CL0138-0075-0-81_2DDrawing_0001503072.pdf: 196 KB]
- 2D図面 - English [EM30M-WBR-1SCA-K(81)_CL0138-0075-0-81_2DDrawing_0001503074.pdf: 178 KB]
- 規格表 - 日本語 [EM30M-WBR-1SCA-K(81)_CL0138-0075-0-81_SpecSheet_0001503073.pdf: 257 KB]
- 規格表 - English [EM30M-WBR-1SCA-K(81)_CL0138-0075-0-81_SpecSheet_0001503075.pdf: 277 KB]
組み立て情報
購入するWebサイトをお選びください
- 製品名 : EM30M-WBR-1SCA-K(81)
- HRS NO : 01380075081
担当者にご相談したい方は購入窓口よりお問い合わせ下さい。