HR41A-17WBJ-5PC(81)
CL0141-0202-9-81
RoHS (EU)2015/863
製品仕様最終更新日 2026/02/07
製品情報
- 製品名
- HR41A-17WBJ-5PC(81)
- HRS NO
- CL0141-0202-9-81
基本性能
- コネクタ形状
- ジャック
- パーツ
- 一般呼称
- 準拠規格
- 安全規格
- 伝送規格
- 定格電流
- 13.0 A
- 定格電流 その他
- 定格電圧(AC)
- AC 1000.0 V
- 定格電圧(AC) その他
- 定格電圧(DC)
- DC 1000.0 V
- 定格電圧(DC) その他
- 極数
- 5
- その他極数
- シェルサイズ (mm)
- 17 mm
- 使用温度範囲 Max.
- 105 ℃
- 使用温度範囲 Min.
- -40 ℃
- 取付方向
- フローティング量 (XY)(mm)
- 有効かん合長(Z)(mm)
- 防水性能
- IPX7, IP X8
- 接触抵抗
- 耐電圧
- 2200 V Max.
- ロック方式
- プッシュオン バヨネット
- 結線方法
- 圧着
- ケーブル外径
- 挿抜回数
- 500
- フィンガープロテクト
- 無
- シールド機能
- 無
- 基板実装方法
- 接点部めっき
- 塩水噴霧時間(耐腐食性)
- 48 h
- 外装材料
- プラスチック
- 外装表面仕上げ
- RoHS (EU)2015/863
- 適合
- SVHC
- 35th 非含有
- コネクタ形状詳細
機械的性能
- コンタクトSEX
- オス
- ハウジング色
- 黒
- パネル取り付け方法
- 開口部方向
- ストレート
- 基板固定方法
- 半田上がり防止構造
- キー
- 無
- キャップ材料
製品サイズ
- めっき厚
- 適合電線被覆外径(Max.)
- 適合電線被覆外径(Min.)
- 適合電線サイズ (AWG) Min.
- 適合電線サイズ (AWG) Max.
- 適合電線サイズ (mm²) Min.
- 10.7 mm²
- 適合電線サイズ (mm²) Max.
- 11.5 mm²
- 本体長さ(ピッチ方向)
- 31.0 mm
- 本体幅(奥行き)
- 74.0 mm
- 本体高さ
- 33.0 mm
- 電線/ケーブルのULスタイル
- 適合電線備考
- ケーブル外径 Ø10.7~11.5
- 推奨基板厚
梱包仕様
- 梱包形態
- 袋
- 購入単位数
- 10 PCS
- 質量
- 29.8 g
- Static Sensitive
- 無
- 箱入数
- 80 PCS
その他
- ハーネス品
- いいえ
- ケーブル長
- 使用ケーブル色
- 備考
ドキュメント
車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご検討の場合は、弊社までお問い合わせください。
カタログ
データシート
- 2D図面 - 日本語 [HR41A-17WBJ-5PC(81)_CL0141-0202-9-81_2DDrawing_0001501226.pdf: 152 KB]
- 2D図面 - English [HR41A-17WBJ-5PC(81)_CL0141-0202-9-81_2DDrawing_0001501228.pdf: 139 KB]
- 規格表 - 日本語 [HR41A-17WBJ-5PC(81)_CL0141-0202-9-81_SpecSheet_0001501227.pdf: 151 KB]
- 規格表 - English [HR41A-17WBJ-5PC(81)_CL0141-0202-9-81_SpecSheet_0001501229.pdf: 270 KB]
組み立て情報
3Dモデル、MCAD、基板フットプリント、ECAD
その他
- フリードキュメント[詳細はシリーズページにて]
購入するWebサイトをお選びください
- 製品名 : HR41A-17WBJ-5PC(81)
- HRS NO : 01410202981
担当者にご相談したい方は購入窓口よりお問い合わせ下さい。