Global icon

EF2A-D150B-4(10)

CL0142-0217-0-10

RoHS (EU)2015/863

※実際の製品は画像と異なる場合がございます。

製品仕様最終更新日 2026/03/25

製品情報
  • 製品名
  • EF2A-D150B-4(10)
  • HRS NO
  • CL0142-0217-0-10
  • コネクタ形状
  • パーツ
  • 一般呼称
  • 準拠規格
  • 安全規格
  • TÜV, C-UL/CSA, UL
  • 伝送規格
  • 定格電流
  • 175.0 A
  • 定格電流 その他
  • 定格電圧(AC)
  • AC 600.0 V
  • 定格電圧(AC) その他
  • 定格電圧(DC)
  • DC 600.0 V
  • 定格電圧(DC) その他
  • 極数
  • 4
  • その他極数
  • シェルサイズ (mm)
  • 使用温度範囲 Max.
  • 105 ℃
  • 使用温度範囲 Min.
  • -25 ℃
  • 取付方向
  • フローティング量 (XY)(mm)
  • 有効かん合長(Z)(mm)
  • 防水性能
  • 接触抵抗
  • 耐電圧
  • ロック方式
  • スプリング
  • 結線方法
  • ケーブル外径
  • 挿抜回数
  • 50
  • フィンガープロテクト
  • シールド機能
  • 基板実装方法
  • 接点部めっき
  • 塩水噴霧時間(耐腐食性)
  • h
  • 外装材料
  • プラスチック
  • 外装表面仕上げ
  • RoHS (EU)2015/863
  • 適合
  • SVHC
  • 含有
  • コネクタ形状詳細
  • コンタクトSEX
  • ハウジング色
  • パネル取り付け方法
  • DIN レール
  • 開口部方向
  • 基板固定方法
  • 半田上がり防止構造
  • キー
  • キャップ材料
  • めっき厚
  • 適合電線被覆外径(Max.)
  • 適合電線被覆外径(Min.)
  • 適合電線サイズ (AWG) Min.
  • 適合電線サイズ (AWG) Max.
  • 適合電線サイズ (mm²) Min.
  • 22.0 mm²
  • 適合電線サイズ (mm²) Max.
  • 60.0 mm²
  • 本体長さ(ピッチ方向)
  • 129.0 mm
  • 本体幅(奥行き)
  • 71.0 mm
  • 本体高さ
  • 53.95 mm
  • 電線/ケーブルのULスタイル
  • 適合電線備考
  • AWG#4 ~ AWG#1/0
  • 推奨基板厚
  • 梱包形態
  • 購入単位数
  • 1 PCS
  • 質量
  • 328.5 g
  • Static Sensitive
  • 箱入数
  • 6 PCS
  • ハーネス品
  • いいえ
  • ケーブル長
  • 使用ケーブル色
  • 備考