Global icon

P-1612BA(09)

CL0216-0172-8-09

RoHS (EU)2015/863

※実際の製品は画像と異なる場合がございます。
  • 製品名
  • P-1612BA(09)
  • コネクタ形状
  • その他
  • パーツ
  • パネル取り付け方法
  • ハーネス品
  • いいえ

ご購入を検討の方はこちら※QA ご購入方法のご案内


製品仕様最終更新日 2026/02/16

製品情報
  • 製品名
  • P-1612BA(09)
  • HRS NO
  • CL0216-0172-8-09
  • コネクタ形状
  • その他
  • パーツ
  • パネル取り付け方法
  • ハーネス品
  • いいえ
  • ケーブル長
  • 一般呼称
  • 準拠規格
  • 安全規格
  • 伝送規格
  • 伝送速度
  • 防水性能
  • 塩水噴霧時間(耐腐食性)
  • 48時間 h
  • 挿抜回数
  • 1000
  • 極数
  • 12
  • その他極数
  • 開口部ピッチ
  • 2.5 mm
  • 接点部めっき
  • ロック方式
  • ラッチロック
  • 定格電流
  • 3.0 A
  • 定格電流 その他
  • 定格電圧(AC)
  • AC 300.0 V
  • 定格電圧(AC) その他
  • 定格電圧(DC)
  • DC 420.0 V
  • 定格電圧(DC) その他
  • 基板実装方法
  • 開口部方向
  • ストレート
  • 基板実装スタイル
  • 結線方法
  • 半田付け
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
  • ユニット
  • 実装ピッチ
  • 2.5 mm
  • 列数(嵌合部)
  • 3
  • めっき厚
  • 千鳥パターン
  • キー
  • 外装表面仕上げ
  • 外装材料
  • プラスチック
  • コンタクトSEX
  • オス
  • ハウジング色
  • シールド機能
  • 基板固定方法
  • キャップ材料
  • フィンガープロテクト
  • 半田上がり防止構造
  • 耐電圧
  • 1000 V Max.
  • 接触抵抗
  • 推奨基板厚
  • 本体高さ
  • 14.5 mm
  • 本体長さ(ピッチ方向)
  • 30.0 mm
  • 本体幅(奥行き)
  • 10.0 mm
  • 電線/ケーブルのULスタイル
  • 適合電線被覆外径(Max.)
  • 適合電線被覆外径(Min.)
  • 適合電線備考
  • ケーブル外径
  • 梱包形態
  • 購入単位数
  • 20 PCS
  • 質量
  • 4.0 g
  • 吸着テープ
  • Static Sensitive
  • 箱入数
  • 400 PCS
  • 備考

  製品名
開口部方向 , コネクタ形状
※異種金属間の接続は避けてください。