QR/P1-24S-C(21)
CL0221-0113-4-21
RoHS (EU)2015/863
製品仕様最終更新日 2024/09/10
製品情報
- 製品名
- QR/P1-24S-C(21)
- HRS NO
- CL0221-0113-4-21
基本性能
- コネクタ形状
- ハウジング
- パーツ
- パネル取り付け方法
- スクリュー
- ハーネス品
- いいえ
- ケーブル長
- 一般呼称
- ドロワー
- 準拠規格
- 安全規格
- UL, C-UL/CSA, TÜV
- 伝送規格
- 伝送速度
- 防水性能
- 塩水噴霧時間(耐腐食性)
- 48時間 h
- 挿抜回数
- 1000
- 極数
- 24
- その他極数
- 開口部ピッチ
- 接点部めっき
- ロック方式
- 定格電流
- 13.0 A
- 定格電流 その他
- 3.0 A
- 定格電圧(AC)
- AC 250.0 V
- 定格電圧(AC) その他
- AC 125.0 V
- 定格電圧(DC)
- 定格電圧(DC) その他
- 基板実装方法
- 開口部方向
- ストレート
- 基板実装スタイル
- 結線方法
- 圧着
- 適合電線サイズ (AWG) Min.
- 28
- 適合電線サイズ (AWG) Max.
- 14
- 適合電線サイズ (mm²) Min.
- 適合電線サイズ (mm²) Max.
- 使用温度範囲 Max.
- 60 ℃
- 使用温度範囲 Min.
- -10 ℃
- 取付方向
- フローティング量 (XY)(mm)
- 有効かん合長(Z)(mm)
- 使用ケーブル色
- RoHS (EU)2015/863
- 適合
- SVHC
- 含有
- コネクタ形状詳細
機械的性能
- 実装ピッチ
- 列数(嵌合部)
- 2
- めっき厚
- 千鳥パターン
- いいえ
- キー
- 無
- 外装表面仕上げ
- 外装材料
- プラスチック
- コンタクトSEX
- メス
- ハウジング色
- 黒
- シールド機能
- 無
- 基板固定方法
- キャップ材料
- フィンガープロテクト
- 無
- 半田上がり防止構造
電気/光性能
- 耐電圧
- 1000 V Max.
- 接触抵抗
製品サイズ
- 推奨基板厚
- 本体高さ
- 18.5 mm
- 本体長さ(ピッチ方向)
- 68.8 mm
- 本体幅(奥行き)
- 21.5 mm
- 電線/ケーブルのULスタイル
- 適合電線被覆外径(Max.)
- 適合電線被覆外径(Min.)
- 適合電線備考
- ケーブル外径
梱包仕様
- 梱包形態
- 袋
- 購入単位数
- 30 PCS
- 質量
- 18.18 g
- 吸着テープ
- 無
- Static Sensitive
- 箱入数
- 300 PCS
その他
- 備考
ドキュメント
車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご検討の場合は、弊社までお問い合わせください。
カタログ
データシート
- 2D図面 - 日本語 [QR/P1-24S-C(21)_CL0221-0113-4-21_2DDrawing_0001285620.pdf: 73 KB]
- 2D図面 - English [QR/P1-24S-C(21)_CL0221-0113-4-21_2DDrawing_0001285621.pdf: 82 KB]
- 規格表 - 日本語 [QR/P1-24S-C(21)_CL0221-0113-4-21_SpecSheet_0001285622.pdf: 136 KB]
- 規格表 - English [QR/P1-24S-C(21)_CL0221-0113-4-21_SpecSheet_0001285623.pdf: 115 KB]
- 認定資料 (UL) [QR/P1-24S-C(21)_CL0221-0113-4-21_Certifications_UL_0001457605.pdf: 135 KB]
- 認定資料 (TUV) [QR/P1-24S-C(21)_CL0221-0113-4-21_Certifications_TUV_0001457604.pdf: 312 KB]
- 認定資料 (CSA) [QR/P1-24S-C(21)_CL0221-0113-4-21_Certifications_CSA_0001457603.pdf: 13 KB]
3Dモデル、MCAD、基板フットプリント、ECAD
その他
- フリードキュメント[詳細はシリーズページにて]
購入するWebサイトをお選びください
- 製品名 : QR/P1-24S-C(21)
- HRS NO : 02210113421
担当者にご相談したい方は購入窓口よりお問い合わせ下さい。