Global icon

TM11P1-88P(65)

CL0222-2687-0-65

RoHS (EU)2015/863

※実際の製品は画像と異なる場合がございます。
  • 製品名
  • TM11P1-88P(65)
  • コネクタ形状
  • プラグ
  • パーツ
  • パネル取り付け方法
  • ハーネス品
  • いいえ

ご購入を検討の方はこちら※QA ご購入方法のご案内


製品仕様最終更新日 2026/02/07

製品情報
  • 製品名
  • TM11P1-88P(65)
  • HRS NO
  • CL0222-2687-0-65
  • コネクタ形状
  • プラグ
  • パーツ
  • パネル取り付け方法
  • ハーネス品
  • いいえ
  • ケーブル長
  • 一般呼称
  • RJ-45
  • 準拠規格
  • FCC, ISO8877
  • 安全規格
  • 伝送規格
  • CAT3
  • 伝送速度
  • 0.01 Gbps
  • 防水性能
  • 開口部サイズ
  • 8
  • 極数
  • ポート数
  • シールド機能
  • 結線方法
  • ピアッシング
  • 基板実装方法
  • 開口部方向
  • ストレート
  • 接点部めっき
  • 定格電流
  • 定格電流 その他
  • 定格電圧(AC)
  • 定格電圧(AC) その他
  • 定格電圧(DC)
  • 定格電圧(DC) その他
  • 適合電線タイプ
  • シールドケーブル
  • 適合電線サイズ (AWG) Min.
  • 27
  • 適合電線サイズ (AWG) Max.
  • 26
  • 適合電線サイズ (mm²) Min.
  • 適合電線サイズ (mm²) Max.
  • 挿抜回数
  • 使用温度範囲 Max.
  • 60 ℃
  • 使用温度範囲 Min.
  • -25 ℃
  • 取付方向
  • フローティング量 (XY)(mm)
  • 有効かん合長(Z)(mm)
  • 使用ケーブル色
  • RoHS (EU)2015/863
  • 適合
  • SVHC
  • 35th 非含有
  • コネクタ形状詳細
  • アクセサリー
  • めっき厚
  • ハウジング色
  • クリア
  • 基板固定方法
  • 半田上がり防止構造
  • 接触抵抗
  • 本体長さ(ピッチ方向)
  • 11.7 mm
  • 本体幅(奥行き)
  • 30.2 mm
  • 本体高さ
  • 12.9 mm
  • 適合電線被覆外径(Max.)
  • 1.0 mm
  • 適合電線被覆外径(Min.)
  • 0.9 mm
  • 適合電線備考
  • CAT3ケーブル
  • ケーブル外径
  • 5.0 mm
  • 推奨基板厚
  • 梱包形態
  • 購入単位数
  • 100 PCS
  • 吸着テープ
  • 質量
  • 1.05 g
  • Static Sensitive
  • 箱入数
  • 9000 PCS
  • 備考
  • カバーのみ販売:赤色、海外生産直送品