DX20A-80S(50)
CL0230-0158-3-50
RoHS (EU)2015/863
新規設計非推奨
製品仕様最終更新日 2025/11/11
製品情報
- 製品名
- DX20A-80S(50)
- HRS NO
- CL0230-0158-3-50
基本性能
- コネクタ形状
- レセプタクル
- パーツ
- パネル取り付け方法
- ハーネス品
- いいえ
- ケーブル長
- 一般呼称
- 準拠規格
- 安全規格
- 伝送規格
- 伝送速度
- 防水性能
- 塩水噴霧時間(耐腐食性)
- 48時間 h
- 挿抜回数
- 1000
- 極数
- 80
- その他極数
- 開口部ピッチ
- 1.27 mm
- 接点部めっき
- 金
- ロック方式
- ねじ止め
- 定格電流
- 0.5 A
- 定格電流 その他
- 定格電圧(AC)
- AC 125.0 V
- 定格電圧(AC) その他
- 定格電圧(DC)
- DC 175.0 V
- 定格電圧(DC) その他
- 基板実装方法
- スルーホールDIP
- 開口部方向
- ストレート
- 基板実装スタイル
- スタンダード オンボード
- 結線方法
- 適合電線サイズ (AWG) Min.
- 適合電線サイズ (AWG) Max.
- 適合電線サイズ (mm²) Min.
- 適合電線サイズ (mm²) Max.
- 使用温度範囲 Max.
- 85 ℃
- 使用温度範囲 Min.
- -55 ℃
- 取付方向
- フローティング量 (XY)(mm)
- 有効かん合長(Z)(mm)
- 使用ケーブル色
- RoHS (EU)2015/863
- 適合
- SVHC
- 含有
- コネクタ形状詳細
機械的性能
- 実装ピッチ
- 1.27 mm
- 列数(嵌合部)
- 2
- めっき厚
- 千鳥パターン
- はい
- キー
- 外装表面仕上げ
- ニッケル
- 外装材料
- 亜鉛合金
- コンタクトSEX
- ハウジング色
- シールド機能
- 有
- 基板固定方法
- スクリュー
- キャップ材料
- フィンガープロテクト
- 半田上がり防止構造
電気/光性能
- 耐電圧
- 300 V Max.
- 接触抵抗
製品サイズ
- 推奨基板厚
- 本体高さ
- 14.0 mm
- 本体長さ(ピッチ方向)
- 71.5 mm
- 本体幅(奥行き)
- 10.5 mm
- 電線/ケーブルのULスタイル
- 適合電線被覆外径(Max.)
- 適合電線被覆外径(Min.)
- 適合電線備考
- ケーブル外径
梱包仕様
- 梱包形態
- トレー
- 購入単位数
- 30 PCS
- 質量
- 19.2 g
- 吸着テープ
- Static Sensitive
- 箱入数
- 240 PCS
その他
- 備考
ドキュメント
車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご検討の場合は、弊社までお問い合わせください。
カタログ
データシート
- 2D図面 - 日本語 [DX20A-80S(50)_CL0230-0158-3-50_2DDrawing_0000173644.pdf: 86 KB]
- 2D図面 - English [DX20A-80S(50)_CL0230-0158-3-50_2DDrawing_0001295838.pdf: 92 KB]
- 規格表 - 日本語 [DX20A-80S(50)_CL0230-0158-3-50_SpecSheet_0000564385.pdf: 61 KB]
- 規格表 - English [DX20A-80S(50)_CL0230-0158-3-50_SpecSheet_0001295839.pdf: 58 KB]
嵌合相手
製品名
開口部方向
,
コネクタ形状
ストレート
プラグ
プラグ
ストレート
プラグ
プラグ
ストレート
プラグ
プラグ
ストレート
プラグ
プラグ
購入するWebサイトをお選びください
- 製品名 : DX20A-80S(50)
- HRS NO : 02300158350
担当者にご相談したい方は購入窓口よりお問い合わせ下さい。