Global icon

DX シリーズ

ハーフピッチインターフェイス用コネクタ


特長

ハーフピッチインターフェイス用コネクタ

1. コンタクト間ピッチ1.27mm、小型化タイプ。
2. かん合時、静電気等でセットの破壊を防止する為、端子よりシェルが先に接触する構造。
3. ケーブルの結線方法は圧接方式で28、30 AWGに対応。
4. ロック機構はワンタッチロックとスクリューロックがあり、用途に応じて選択可能。
5. ダイカストを使用する事で、堅牢且つ電磁波の遮蔽に有効。

動画一覧

  • コネクタ形状
  • プラグ, レセプタクル
  • パーツ
  • Cover case, Dust cap
  • パネル取り付け方法
  • スクリュー
  • ハーネス品
  • いいえ, はい
  • ケーブル長
  • 90 mm
  • 一般呼称
  • 準拠規格
  • 安全規格
  • 伝送規格
  • 伝送速度
  • 防水性能
  • 塩水噴霧時間(耐腐食性)
  • 48 hours h
  • 挿抜回数
  • 500, 1000
  • 極数
  • 20, 28, 29, 36, 50, 68, 80, 100
  • その他極数
  • 3pin coax
  • 開口部ピッチ
  • 1.27 mm
  • 接点部めっき
  • ロック方式
  • ねじ止め, ラッチロック
  • 定格電流
  • 0.5 A
  • 定格電流 その他
  • 定格電圧(AC)
  • AC 125.0 V
  • 定格電圧(AC) その他
  • 定格電圧(DC)
  • DC 175.0 V
  • 定格電圧(DC) その他
  • 基板実装方法
  • スルーホールDIP
  • 開口部方向
  • ストレート, ライトアングル
  • 基板実装スタイル
  • スタンダード オンボード
  • 結線方法
  • 圧接
  • 適合電線サイズ (AWG) Min.
  • 28, 30
  • 適合電線サイズ (AWG) Max.
  • 28, 30
  • 適合電線サイズ (mm²) Min.
  • 適合電線サイズ (mm²) Max.
  • 使用温度範囲 Max.
  • 85 ℃
  • 使用温度範囲 Min.
  • -55 ℃
  • 取付方向
  • フローティング量 (XY)(mm)
  • 有効かん合長(Z)(mm)
  • 使用ケーブル色
  • コネクタ形状詳細
  • ユニット, カバーケース, アクセサリー

主な用途/製品カテゴリ

I/O

コネクタ一覧(規格表、2D図面、3D、代理店在庫)

車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご検討の場合は、弊社までお問い合わせください。