Global icon

EX60B-29S

CL0232-0613-0-00

RoHS (EU)2015/863

※実際の製品は画像と異なる場合がございます。
  • 製品名
  • EX60B-29S
  • コネクタ形状
  • プラグ
  • パーツ
  • パネル取り付け方法
  • ハーネス品
  • いいえ

ご購入を検討の方はこちら※QA ご購入方法のご案内


製品仕様最終更新日 2026/02/07

製品情報
  • 製品名
  • EX60B-29S
  • HRS NO
  • CL0232-0613-0-00
  • コネクタ形状
  • プラグ
  • パーツ
  • パネル取り付け方法
  • ハーネス品
  • いいえ
  • ケーブル長
  • 一般呼称
  • 準拠規格
  • 安全規格
  • 伝送規格
  • 伝送速度
  • 防水性能
  • 塩水噴霧時間(耐腐食性)
  • 48時間 h
  • 挿抜回数
  • 10000
  • 極数
  • 29
  • その他極数
  • 開口部ピッチ
  • 接点部めっき
  • ロック方式
  • 定格電流
  • 0.5 A
  • 定格電流 その他
  • 定格電圧(AC)
  • AC 250.0 V
  • 定格電圧(AC) その他
  • 定格電圧(DC)
  • 定格電圧(DC) その他
  • 基板実装方法
  • SMT
  • 開口部方向
  • ストレート
  • 基板実装スタイル
  • スタンダード オンボード
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
  • 0.6 mm
  • 列数(嵌合部)
  • 1
  • めっき厚
  • 0.2 μm
  • 千鳥パターン
  • キー
  • 外装表面仕上げ
  • ニッケル
  • 外装材料
  • ステンレス
  • コンタクトSEX
  • ハウジング色
  • シールド機能
  • 基板固定方法
  • キャップ材料
  • フィンガープロテクト
  • 半田上がり防止構造
  • 耐電圧
  • 250 V Max.
  • 接触抵抗
  • 推奨基板厚
  • 本体高さ
  • 4.35 mm
  • 本体長さ(ピッチ方向)
  • 31.6 mm
  • 本体幅(奥行き)
  • 11.6 mm
  • 電線/ケーブルのULスタイル
  • 適合電線被覆外径(Max.)
  • 適合電線被覆外径(Min.)
  • 適合電線備考
  • ケーブル外径
  • 梱包形態
  • リール
  • 購入単位数
  • 800 PCS
  • 質量
  • 1.22 g
  • 吸着テープ
  • Static Sensitive
  • 箱入数
  • 800 PCS
  • 備考

  製品名
開口部方向 , コネクタ形状
ストレート  
レセプタクル 
ストレート  
プラグ 
※異種金属間の接続は避けてください。