PQ50S-48P
CL0236-2023-3-00
RoHS (EU)2015/863
製品仕様最終更新日 2026/07/09
製品情報
- 製品名
- PQ50S-48P
- HRS NO
- CL0236-2023-3-00
基本性能
- コネクタ形状
- プラグ
- パーツ
- パネル取り付け方法
- ハーネス品
- いいえ
- ケーブル長
- 一般呼称
- 準拠規格
- 安全規格
- C-UL/CSA, UL, TÜV
- 伝送規格
- 伝送速度
- 防水性能
- 塩水噴霧時間(耐腐食性)
- 48時間 h
- 挿抜回数
- 500
- 極数
- 48
- その他極数
- 開口部ピッチ
- 接点部めっき
- ロック方式
- ラッチロック
- 定格電流
- 12.5 A
- 定格電流 その他
- 定格電圧(AC)
- AC 300.0 V
- 定格電圧(AC) その他
- 定格電圧(DC)
- DC 300.0 V
- 定格電圧(DC) その他
- 基板実装方法
- 開口部方向
- ストレート
- 基板実装スタイル
- 結線方法
- 圧着
- 適合電線サイズ (AWG) Min.
- 28
- 適合電線サイズ (AWG) Max.
- 16
- 適合電線サイズ (mm²) Min.
- 適合電線サイズ (mm²) Max.
- 使用温度範囲 Max.
- 105 ℃
- 使用温度範囲 Min.
- -40 ℃
- 取付方向
- フローティング量 (XY)(mm)
- 有効かん合長(Z)(mm)
- 使用ケーブル色
- RoHS (EU)2015/863
- 適合
- SVHC
- 35th 非含有
- コネクタ形状詳細
機械的性能
- 実装ピッチ
- 列数(嵌合部)
- 6
- めっき厚
- 千鳥パターン
- キー
- 外装表面仕上げ
- 外装材料
- プラスチック
- コンタクトSEX
- オス
- ハウジング色
- 黒
- シールド機能
- 基板固定方法
- キャップ材料
- フィンガープロテクト
- 有
- 半田上がり防止構造
電気/光性能
- 耐電圧
- 2200 V Max.
- 接触抵抗
製品サイズ
- 推奨基板厚
- 本体高さ
- 28.6 mm
- 本体長さ(ピッチ方向)
- 55.8 mm
- 本体幅(奥行き)
- 33.3 mm
- 電線/ケーブルのULスタイル
- UL 1007
- 適合電線被覆外径(Max.)
- 2.25 mm
- 適合電線被覆外径(Min.)
- 適合電線備考
- ケーブル外径
梱包仕様
- 梱包形態
- トレー
- 購入単位数
- 60 PCS
- 質量
- 34.5 g
- 吸着テープ
- 無
- Static Sensitive
- 箱入数
- 60 PCS
その他
- 備考
ドキュメント
車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご検討の場合は、弊社までお問い合わせください。
カタログ
データシート
- 2D図面 - 日本語 [PQ50S-48P_CL0236-2023-3-00_2DDrawing_0000431929.pdf: 133 KB]
- 2D図面 - English [PQ50S-48P_CL0236-2023-3-00_2DDrawing_0000904960.pdf: 127 KB]
- 規格表 - 日本語 [PQ50S-48P_CL0236-2023-3-00_SpecSheet_0001049292.pdf: 214 KB]
- 規格表 - English [PQ50S-48P_CL0236-2023-3-00_SpecSheet_0000156315.pdf: 213 KB]
- 製品取説ガイドライン - 日本語 [PQ50S-48P_CL0236-2023-3-00_Guideline_0001453204.pdf: 5,989 KB]
- 製品取説ガイドライン - 日本語 [PQ50S-48P_CL0236-2023-3-00_Guideline_0001518857.pdf: 4,512 KB]
- 製品取説ガイドライン - English [PQ50S-48P_CL0236-2023-3-00_Guideline_0000121294.pdf: 1,195 KB]
- 認定資料 (UL) [PQ50S-48P_CL0236-2023-3-00_Certifications_UL_0001457582.pdf: 438 KB]
- 認定資料 (TUV) [PQ50S-48P_CL0236-2023-3-00_Certifications_TUV_0001457581.pdf: 632 KB]
適合端子/ハウジング
製品名
適合電線サイズ
AWG 18.0-22.0
AWG 24.0-28.0
AWG 18.0-22.0
AWG 24.0-28.0
嵌合相手
製品名
開口部方向
,
コネクタ形状
ストレート
レセプタクル
レセプタクル
ストレート
レセプタクル
レセプタクル
購入するWebサイトをお選びください
- 製品名 : PQ50S-48P
- HRS NO : 02362023300
担当者にご相談したい方は購入窓口よりお問い合わせ下さい。