DF51K-28DP-2DSA(805)
CL0480-0559-0-05
RoHS (EU)2015/863
製品仕様最終更新日 2023/10/17
製品情報
- 製品名
- DF51K-28DP-2DSA(805)
- HRS NO
- CL0480-0559-0-05
基本性能
- コネクタ形状
- ヘッダー
- パーツ
- ハーネス品
- 準拠規格
- 安全規格
- UL, C-UL/CSA
- 極数
- 28
- 定格電流
- 2.0 A
- 定格電流 その他
- 定格電圧(AC)
- AC 250.0 V
- 定格電圧(AC) その他
- 定格電圧(DC)
- DC 250.0 V
- 定格電圧(DC) その他
- 列数(嵌合部)
- 2
- 実装ピッチ
- 2.0 mm
- 開口部ピッチ
- 2.0 mm
- 本体長さ(ピッチ方向)
- 31.2 mm
- 本体幅(奥行き)
- 8.75 mm
- 本体高さ
- 8.4 mm
- 基板実装方法
- スルーホールDIP
- 基板実装スタイル
- スタンダード オンボード
- 基板固定方法
- 半田付け
- 千鳥パターン
- いいえ
- 推奨基板厚
- 1.6 mm Max.
- 開口部方向
- ストレート
- 挿抜回数
- 50
- 接点部めっき
- 金
- めっき厚
- 0.1 μm
- ハウジング色
- 黒
- 結線方法
- 適合電線タイプ
- 適合電線サイズ (AWG) Min.
- 適合電線サイズ (AWG) Max.
- 適合電線サイズ (mm²) Min.
- 適合電線サイズ (mm²) Max.
- 適合FPCケーブル厚 (mm)
- 使用温度範囲 Max.
- 105 ℃
- 使用温度範囲 Min.
- -55 ℃
- パネル取り付け方法
- 取付方向
- フローティング量 (XY)(mm)
- 有効かん合長(Z)(mm)
- RoHS (EU)2015/863
- 適合
- SVHC
- お問い合わせください
- コネクタ形状詳細
機械的性能
- ロック方式
- ラッチロック
- キー
- フィンガープロテクト
- 無
- シールド機能
- 無
電気仕様
- 接触抵抗
- 30.0 mΩ Max.
- 耐電圧
- 650 V Max.
- 伝送規格
- 伝送速度
製品サイズ
- 電線/ケーブルのULスタイル
- 適合電線被覆外径(Min.)
- 適合電線被覆外径(Max.)
- 適合電線備考
- ケーブル外径
- タブ幅 (mm)
梱包仕様
- 梱包形態
- 袋
- 購入単位数
- 100 PCS
- 吸着テープ
- 無
- 質量
- 1.4 g
- Static Sensitive
- 箱入数
- 400 PCS
その他
- 使用ケーブル色
- グローワイヤー対応
- いいえ
- 備考
- 金めっき
ドキュメント
車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご検討の場合は、弊社までお問い合わせください。
カタログ
データシート
- 2D図面 - 日本語 [DF51K-28DP-2DSA(805)_CL0480-0559-0-05_2DDrawing_DF51K-28DP-2DSA(805)_4800559005_2D_JAP.pdf: 102 KB]
- 2D図面 - English [DF51K-28DP-2DSA(805)_CL0480-0559-0-05_2DDrawing_DF51K-28DP-2DSA(805)_4800559005_2D_ENG.pdf: 105 KB]
- 規格表 - 日本語 [DF51K-28DP-2DSA(805)_CL0480-0559-0-05_SpecSheet_DF51K-28DP-2DSA(805)_4800559005_SPECSHEET_JAP.pdf: 172 KB]
- 規格表 - English [DF51K-28DP-2DSA(805)_CL0480-0559-0-05_SpecSheet_DF51K-28DP-2DSA(805)_4800559005_SPECSHEET_ENG.pdf: 103 KB]
- 製品取説ガイドライン[詳細はシリーズページにて]
- 製品取説ガイドライン[詳細はシリーズページにて]
- 製品取説ガイドライン[詳細はシリーズページにて]
3Dモデル、MCAD、基板フットプリント、ECAD
その他
- フリードキュメント[詳細はシリーズページにて]
購入するWebサイトをお選びください
- 製品名 : DF51K-28DP-2DSA(805)
- HRS NO : 04800559005
担当者にご相談したい方は購入窓口よりお問い合わせ下さい。