Global icon

DF51K-16DP-2DS(800)

CL0480-0598-0-00

RoHS (EU)2015/863

※実際の製品は画像と異なる場合がございます。
  • 製品名
  • DF51K-16DP-2DS(800)
  • コネクタ形状
  • ヘッダー
  • パーツ
  • ハーネス品
  • 準拠規格

ご購入を検討の方はこちら※QA ご購入方法のご案内


製品仕様最終更新日 2023/10/17

製品情報
  • 製品名
  • DF51K-16DP-2DS(800)
  • HRS NO
  • CL0480-0598-0-00
  • コネクタ形状
  • ヘッダー
  • パーツ
  • ハーネス品
  • 準拠規格
  • 安全規格
  • UL, C-UL/CSA
  • 極数
  • 16
  • 定格電流
  • 2.0 A
  • 定格電流 その他
  • 定格電圧(AC)
  • AC 250.0 V
  • 定格電圧(AC) その他
  • 定格電圧(DC)
  • DC 250.0 V
  • 定格電圧(DC) その他
  • 列数(嵌合部)
  • 2
  • 実装ピッチ
  • 2.0 mm
  • 開口部ピッチ
  • 2.0 mm
  • 本体長さ(ピッチ方向)
  • 19.2 mm
  • 本体幅(奥行き)
  • 11.9 mm
  • 本体高さ
  • 8.75 mm
  • 基板実装方法
  • スルーホールDIP
  • 基板実装スタイル
  • スタンダード オンボード
  • 基板固定方法
  • 半田付け
  • 千鳥パターン
  • いいえ
  • 推奨基板厚
  • 1.6 mm Max.
  • 開口部方向
  • ライトアングル
  • 挿抜回数
  • 30
  • 接点部めっき
  • めっき厚
  • 1.0 μm
  • ハウジング色
  • 結線方法
  • 適合電線タイプ
  • 適合電線サイズ (AWG) Min.
  • 適合電線サイズ (AWG) Max.
  • 適合電線サイズ (mm²) Min.
  • 適合電線サイズ (mm²) Max.
  • 適合FPCケーブル厚 (mm)
  • 使用温度範囲 Max.
  • 105 ℃
  • 使用温度範囲 Min.
  • -55 ℃
  • パネル取り付け方法
  • 取付方向
  • フローティング量 (XY)(mm)
  • 有効かん合長(Z)(mm)
  • RoHS (EU)2015/863
  • 適合
  • SVHC
  • お問い合わせください
  • コネクタ形状詳細
  • ロック方式
  • ラッチロック
  • キー
  • フィンガープロテクト
  • シールド機能
  • 接触抵抗
  • 30.0 mΩ Max.
  • 耐電圧
  • 650 V Max.
  • 伝送規格
  • 伝送速度
  • 電線/ケーブルのULスタイル
  • 適合電線被覆外径(Min.)
  • 適合電線被覆外径(Max.)
  • 適合電線備考
  • ケーブル外径
  • タブ幅 (mm)
  • 梱包形態
  • トレー
  • 購入単位数
  • 150 PCS
  • 吸着テープ
  • 質量
  • 1.17 g
  • Static Sensitive
  • 箱入数
  • 900 PCS
  • 使用ケーブル色
  • グローワイヤー対応
  • いいえ
  • 備考
  • 150個/トレイ、錫めっき

車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご検討の場合は、弊社までお問い合わせください。

組み立て情報

その他