Global icon

POK22F-PR/A-SMT(800)

CL0480-1067-0-00

RoHS (EU)2015/863

※実際の製品は画像と異なる場合がございます。

製品仕様最終更新日 2026/06/19

製品情報
  • 製品名
  • POK22F-PR/A-SMT(800)
  • HRS NO
  • CL0480-1067-0-00
  • コネクタ形状
  • レセプタクル
  • パーツ
  • 一般呼称
  • 準拠規格
  • 防水性能
  • ハーネス品
  • いいえ
  • ケーブル長
  • 特性インピーダンス
  • 50.0 Ω
  • 周波数 (Max.)
  • 6.0 GHz
  • V.S.W.R.
  • 1.49 Max.
  • 極数
  • 挿抜回数
  • 30
  • 基板実装方法
  • SMT
  • 開口部方向
  • ストレート
  • 中心接点部めっき
  • ニッケルめっき, 金めっき
  • 外部接点部めっき
  • 適合同軸ケーブルタイプ
  • ケーブル外径
  • 結線方法
  • 適合電線被覆外径(Max.)
  • 適合電線被覆外径(Min.)
  • シールド径
  • 中心導体径
  • 適合電線備考
  • 使用温度範囲 Max.
  • 105 ℃
  • 使用温度範囲 Min.
  • -40 ℃
  • 取付方向
  • フローティング量 (XY)(mm)
  • 有効かん合長(Z)(mm)
  • 使用ケーブル色
  • 嵌合部1
  • 嵌合部2
  • 反射減衰量
  • RoHS (EU)2015/863
  • 適合
  • SVHC
  • お問い合わせください
  • コネクタ形状詳細
  • めっき厚
  • ロック方式
  • 簡易ロック
  • 基板固定方法
  • 半田付け
  • パネル取り付け方法
  • 外装表面仕上げ
  • ニッケルめっき, 金めっき
  • 絶縁物材料
  • 結線方法(中心導体)
  • 結線方法(外部導体)
  • ハーメチックシール
  • キンク
  • 半田上がり防止構造
  • 耐電力
  • 接触抵抗(中心導体)
  • 30.0 mΩ Max.
  • 接触抵抗(外部導体)
  • 60.0 mΩ Max.
  • 伝送規格
  • アイソレーション
  • 定格電流
  • 1.0 A
  • 定格電流 その他
  • 定格電圧(AC)
  • 定格電圧(AC) その他
  • 定格電圧(DC)
  • 定格電圧(DC) その他
  • 本体長さ(ピッチ方向)
  • 4.3 mm
  • 本体幅(奥行き)
  • 4.3 mm
  • 本体高さ
  • 6.83 mm
  • 嵌合高さ(Min.)
  • 16.15 mm
  • 嵌合高さ(Max.)
  • 16.75 mm
  • 嵌合高さ
  • 16.15, 16.45, 16.75 mm
  • 推奨基板厚
  • リード長
  • 電線/ケーブルのULスタイル
  • 梱包形態
  • リール
  • 購入単位数
  • 500 PCS
  • 吸着テープ
  • 質量
  • 0.438 g
  • Static Sensitive
  • 箱入数
  • 5000 PCS
  • 備考