KW10AR-4P-2.5H(800)
CL0480-1243-0-00
RoHS (EU)2015/863
製品仕様最終更新日 2026/08/06
製品情報
- 製品名
- KW10AR-4P-2.5H(800)
- HRS NO
- CL0480-1243-0-00
基本性能
- コネクタ形状
- レセプタクル
- パーツ
- ハーネス品
- いいえ
- 準拠規格
- 安全規格
- UL, C-UL/CSA
- 極数
- 4
- 定格電流
- 5.0 A
- 定格電流 その他
- 定格電圧(AC)
- AC 250.0 V
- 定格電圧(AC) その他
- 定格電圧(DC)
- DC 250.0 V
- 定格電圧(DC) その他
- 列数(嵌合部)
- 1
- 実装ピッチ
- 2.5 mm
- 開口部ピッチ
- 2.5 mm
- 本体長さ(ピッチ方向)
- 14.0 mm
- 本体幅(奥行き)
- 13.3 mm
- 本体高さ
- 7.9 mm
- 基板実装方法
- SMT, スルーホールリフロー(THR)
- 基板実装スタイル
- スタンダード オンボード
- 基板固定方法
- 半田付け
- 千鳥パターン
- いいえ
- 推奨基板厚
- 1.6 mm Max.
- 開口部方向
- ライトアングル
- 挿抜回数
- 30
- 接点部めっき
- 錫
- めっき厚
- ハウジング色
- グレー
- 結線方法
- 適合電線タイプ
- ディスクリートワイヤー
- 適合電線サイズ (AWG) Min.
- 適合電線サイズ (AWG) Max.
- 適合電線サイズ (mm²) Min.
- 適合電線サイズ (mm²) Max.
- 適合FPCケーブル厚 (mm)
- 使用温度範囲 Max.
- 125 ℃
- 使用温度範囲 Min.
- -40 ℃
- パネル取り付け方法
- 取付方向
- フローティング量 (XY)(mm)
- 有効かん合長(Z)(mm)
- RoHS (EU)2015/863
- 適合
- SVHC
- お問い合わせください
- コネクタ形状詳細
機械的性能
- ロック方式
- ラッチロック
- キー
- 有
- フィンガープロテクト
- 有
- シールド機能
- 無
電気仕様
- 接触抵抗
- 25.0 mΩ Max.
- 耐電圧
- 1500 V Max.
- 伝送規格
- 伝送速度
製品サイズ
- 電線/ケーブルのULスタイル
- 適合電線被覆外径(Min.)
- 適合電線被覆外径(Max.)
- 適合電線備考
- ケーブル外径
- タブ幅 (mm)
- 0.5 mm
梱包仕様
- 梱包形態
- リール
- 購入単位数
- 400 PCS
- 吸着テープ
- 質量
- Static Sensitive
- 箱入数
- 3200 PCS
その他
- 使用ケーブル色
- グローワイヤー対応
- いいえ
- 備考
ドキュメント
車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご検討の場合は、弊社までお問い合わせください。
カタログ
データシート
- 2D図面 - 日本語 [KW10AR-4P-2.5H(800)_CL0480-1243-0-00_2DDrawing_KW10AR-4P-2.5H(800)_4801243000_2D_JP.pdf: 151 KB]
- 2D図面 - English [KW10AR-4P-2.5H(800)_CL0480-1243-0-00_2DDrawing_KW10AR-4P-2.5H(800)_4801243000_2D_ENG.pdf: 159 KB]
- 規格表 - 日本語 [KW10AR-4P-2.5H(800)_CL0480-1243-0-00_SpecSheet_KW10AR-4P-2.5H(800)_4801243000_Specsheet_JP.pdf: 116 KB]
- 規格表 - English [KW10AR-4P-2.5H(800)_CL0480-1243-0-00_SpecSheet_KW10AR-4P-2.5H(800)_4801243000_Specsheet_ENG.pdf: 32 KB]
- 製品取説ガイドライン[詳細はシリーズページにて]
- 製品取説ガイドライン[詳細はシリーズページにて]
購入するWebサイトをお選びください
- 製品名 : KW10AR-4P-2.5H(800)
- HRS NO : 04801243000
担当者にご相談したい方は購入窓口よりお問い合わせ下さい。