Global icon

BK19C05-6P/2-0.3V(800)

CL0480-1470-0-00

RoHS (EU)2015/863

※実際の製品は画像と異なる場合がございます。

製品仕様最終更新日 2026/06/19

製品情報
  • 製品名
  • BK19C05-6P/2-0.3V(800)
  • HRS NO
  • CL0480-1470-0-00
  • コネクタ形状
  • プラグ
  • パーツ
  • 準拠規格
  • 安全規格
  • 伝送規格
  • 伝送速度
  • 開口部ピッチ
  • 0.3 mm
  • 実装ピッチ
  • タブ幅 (mm)
  • 適合FPCケーブル厚 (mm)
  • 嵌合高さ(Min.)
  • 0.5 mm
  • 嵌合高さ(Max.)
  • 0.6 mm
  • 嵌合高さ
  • 0.6 mm
  • 極数
  • 6
  • その他極数
  • フローティング機能
  • フローティング量 (XY)(mm)
  • 有効かん合長(Z)(mm)
  • 挿抜回数
  • 10
  • 基板実装方法
  • SMT
  • 開口部方向
  • 接点部めっき
  • 定格電流
  • 5.0 A
  • 定格電流 その他
  • 0.3 A
  • 定格電圧(AC)
  • AC 30.0 V
  • 定格電圧(AC) その他
  • AC 30.0 V
  • 定格電圧(DC)
  • DC 30.0 V
  • 定格電圧(DC) その他
  • DC 30.0 V
  • 使用温度範囲 Max.
  • 85 ℃
  • 使用温度範囲 Min.
  • -55 ℃
  • RoHS (EU)2015/863
  • 適合
  • SVHC
  • お問い合わせください
  • コネクタ形状詳細
  • めっき厚
  • シールド機能
  • ロック方式
  • ハウジング色
  • 基板洗浄
  • 位置決めボス
  • フィンガープロテクト
  • 半田上がり防止構造
  • 耐電圧
  • 100 V Max.
  • 接触抵抗
  • 本体長さ(ピッチ方向)
  • 3.29 mm
  • 本体幅(奥行き)
  • 0.73 mm
  • 本体高さ
  • 0.425 mm
  • 推奨基板厚
  • 梱包形態
  • リール
  • 購入単位数
  • 20000 PCS
  • 吸着テープ
  • 質量
  • Static Sensitive
  • 箱入数
  • 100000 PCS
  • 備考
  • 接触抵抗 電源端子: 10mΩ 以下 信号端子: 30mΩ 以下