Global icon

CR22-68D-2.54DS(70)

CL0522-0017-1-70

RoHS (EU)2015/863

※実際の製品は画像と異なる場合がございます。

製品仕様最終更新日 2026/02/07

製品情報
  • 製品名
  • CR22-68D-2.54DS(70)
  • HRS NO
  • CL0522-0017-1-70
  • コネクタ形状
  • レセプタクル
  • パーツ
  • 一般呼称
  • 準拠規格
  • 極数
  • 68
  • 実装ピッチ
  • 2.54 mm
  • 開口部ピッチ
  • 基板実装方法
  • スルーホールDIP
  • 本体高さ
  • 16.5 mm
  • 接点部めっき
  • 定格電流
  • 3.0 A
  • 定格電流 その他
  • 定格電圧(AC)
  • AC 300.0 V
  • 定格電圧(AC) その他
  • 定格電圧(DC)
  • 定格電圧(DC) その他
  • 挿抜回数
  • 500
  • 推奨基板厚
  • 使用温度範囲 Max.
  • 85 ℃
  • 使用温度範囲 Min.
  • -55 ℃
  • フローティング量 (XY)(mm)
  • 有効かん合長(Z)(mm)
  • RoHS (EU)2015/863
  • 適合
  • SVHC
  • 35th 非含有
  • コネクタ形状詳細
  • 接触抵抗
  • 20.0 mΩ Max.
  • 開口部方向
  • ストレート
  • 基板固定方法
  • めっき厚
  • 0.05 μm
  • ハウジング色
  • 本体長さ(ピッチ方向)
  • 110.0 mm
  • 本体幅(奥行き)
  • 9.5 mm
  • 梱包形態
  • トレー
  • 購入単位数
  • 30 PCS
  • 吸着テープ
  • 質量
  • 15.85 g
  • Static Sensitive
  • 箱入数
  • 300 PCS
  • 備考
  • 金フラッシュめっき