CR22A-20D-2.54DS(70)
CL0522-0064-1-70
RoHS (EU)2015/863
製品仕様最終更新日 2026/02/07
製品情報
- 製品名
- CR22A-20D-2.54DS(70)
- HRS NO
- CL0522-0064-1-70
基本性能
- コネクタ形状
- レセプタクル
- パーツ
- 一般呼称
- 準拠規格
- 極数
- 20
- 実装ピッチ
- 2.54 mm
- 開口部ピッチ
- 基板実装方法
- スルーホールDIP
- 本体高さ
- 16.5 mm
- 接点部めっき
- 金
- 定格電流
- 3.0 A
- 定格電流 その他
- 定格電圧(AC)
- AC 300.0 V
- 定格電圧(AC) その他
- 定格電圧(DC)
- 定格電圧(DC) その他
- 挿抜回数
- 500
- 推奨基板厚
- 使用温度範囲 Max.
- 85 ℃
- 使用温度範囲 Min.
- -55 ℃
- フローティング量 (XY)(mm)
- 有効かん合長(Z)(mm)
- RoHS (EU)2015/863
- 適合
- SVHC
- 35th 非含有
- コネクタ形状詳細
電気仕様
- 接触抵抗
- 20.0 mΩ Max.
機械的性能
- 開口部方向
- ストレート
- 基板固定方法
- めっき厚
- 0.05 μm
- ハウジング色
- 黒
製品サイズ
- 本体長さ(ピッチ方向)
- 34.04 mm
- 本体幅(奥行き)
- 9.5 mm
梱包仕様
- 梱包形態
- トレー
- 購入単位数
- 90 PCS
- 吸着テープ
- 質量
- 5.22 g
- Static Sensitive
- 箱入数
- 900 PCS
その他
- 備考
- 金フラッシュめっき
ドキュメント
車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご検討の場合は、弊社までお問い合わせください。
カタログ
データシート
- 2D図面 - 日本語 [CR22A-20D-2.54DS(70)_CL0522-0064-1-70_2DDrawing_0000836650.pdf: 163 KB]
- 2D図面 - English [CR22A-20D-2.54DS(70)_CL0522-0064-1-70_2DDrawing_0000878715.pdf: 105 KB]
- 規格表 - 日本語 [CR22A-20D-2.54DS(70)_CL0522-0064-1-70_SpecSheet_0000483859.pdf: 63 KB]
- 規格表 - English [CR22A-20D-2.54DS(70)_CL0522-0064-1-70_SpecSheet_0000041100.pdf: 100 KB]
購入するWebサイトをお選びください
- 製品名 : CR22A-20D-2.54DS(70)
- HRS NO : 05220064170
担当者にご相談したい方は購入窓口よりお問い合わせ下さい。