DF13-3P-1.25H(76)
CL0536-0252-4-76
RoHS (EU)2015/863
製品仕様最終更新日 2026/02/07
製品情報
- 製品名
- DF13-3P-1.25H(76)
- HRS NO
- CL0536-0252-4-76
基本性能
- コネクタ形状
- ヘッダー
- パーツ
- ハーネス品
- いいえ
- 準拠規格
- 安全規格
- UL
- 極数
- 3
- 定格電流
- 1.0 A
- 定格電流 その他
- 定格電圧(AC)
- AC 150.0 V
- 定格電圧(AC) その他
- 定格電圧(DC)
- 定格電圧(DC) その他
- 列数(嵌合部)
- 1
- 実装ピッチ
- 1.25 mm
- 開口部ピッチ
- 1.25 mm
- 本体長さ(ピッチ方向)
- 8.4 mm
- 本体幅(奥行き)
- 3.6 mm
- 本体高さ
- 5.0 mm
- 基板実装方法
- SMT
- 基板実装スタイル
- スタンダード オンボード
- 基板固定方法
- 千鳥パターン
- いいえ
- 推奨基板厚
- 開口部方向
- ライトアングル
- 挿抜回数
- 50
- 接点部めっき
- 金
- めっき厚
- 0.2 μm
- ハウジング色
- ベージュ
- 結線方法
- 適合電線タイプ
- 適合電線サイズ (AWG) Min.
- 適合電線サイズ (AWG) Max.
- 適合電線サイズ (mm²) Min.
- 適合電線サイズ (mm²) Max.
- 適合FPCケーブル厚 (mm)
- 使用温度範囲 Max.
- 85 ℃
- 使用温度範囲 Min.
- -35 ℃
- パネル取り付け方法
- 取付方向
- フローティング量 (XY)(mm)
- 有効かん合長(Z)(mm)
- RoHS (EU)2015/863
- 適合
- SVHC
- 35th 非含有
- コネクタ形状詳細
機械的性能
- ロック方式
- 簡易ロック
- キー
- 無
- フィンガープロテクト
- シールド機能
- 無
電気仕様
- 接触抵抗
- 耐電圧
- 500 V Max.
- 伝送規格
- 伝送速度
製品サイズ
- 電線/ケーブルのULスタイル
- UL 1571, 1061
- 適合電線被覆外径(Min.)
- 0.52 mm
- 適合電線被覆外径(Max.)
- 1.0 mm
- 適合電線備考
- ケーブル外径
- タブ幅 (mm)
梱包仕様
- 梱包形態
- チューブ
- 購入単位数
- 57 PCS
- 吸着テープ
- 質量
- 0.16 g
- Static Sensitive
- 箱入数
- 22800 PCS
その他
- 使用ケーブル色
- グローワイヤー対応
- いいえ
- 備考
- 57個/チューブ、金めっき:0.2μm
ドキュメント
車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご検討の場合は、弊社までお問い合わせください。
カタログ
データシート
- 2D図面 - 日本語 [DF13-3P-1.25H(76)_CL0536-0252-4-76_2DDrawing_0001293339.pdf: 128 KB]
- 2D図面 - English [DF13-3P-1.25H(76)_CL0536-0252-4-76_2DDrawing_0001292384.pdf: 147 KB]
- 規格表 - 日本語 [DF13-3P-1.25H(76)_CL0536-0252-4-76_SpecSheet_0001291677.pdf: 120 KB]
- 規格表 - English [DF13-3P-1.25H(76)_CL0536-0252-4-76_SpecSheet_0001292385.pdf: 49 KB]
- 製品取説ガイドライン (基板対電線コネクタガイドライン) - 日本語 [DF13-3P-1.25H(76)_CL0536-0252-4-76_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
- 認定資料 (UL) [DF13-3P-1.25H(76)_CL0536-0252-4-76_Certifications_UL_0001457446.pdf: 393 KB]
3Dモデル、MCAD、基板フットプリント、ECAD
その他
- フリードキュメント[詳細はシリーズページにて]
購入するWebサイトをお選びください
- 製品名 : DF13-3P-1.25H(76)
- HRS NO : 05360252476
担当者にご相談したい方は購入窓口よりお問い合わせ下さい。