DF12NC(3.0)-30DP-0.5V(51)
CL0537-0399-0-51
RoHS (EU)2015/863
製品仕様最終更新日 2026/02/07
製品情報
- 製品名
- DF12NC(3.0)-30DP-0.5V(51)
- HRS NO
- CL0537-0399-0-51
基本性能
- コネクタ形状
- ヘッダー
- パーツ
- 準拠規格
- 安全規格
- 伝送規格
- 伝送速度
- 開口部ピッチ
- 0.5 mm
- 実装ピッチ
- 0.5 mm
- タブ幅 (mm)
- 適合FPCケーブル厚 (mm)
- 嵌合高さ(Min.)
- 3.0 mm
- 嵌合高さ(Max.)
- 3.0 mm
- 嵌合高さ
- 3.0 mm
- 極数
- 30
- その他極数
- フローティング機能
- 無
- フローティング量 (XY)(mm)
- 有効かん合長(Z)(mm)
- 挿抜回数
- 50
- 基板実装方法
- SMT
- 開口部方向
- ストレート
- 接点部めっき
- 金
- 定格電流
- 0.3 A
- 定格電流 その他
- 定格電圧(AC)
- AC 50.0 V
- 定格電圧(AC) その他
- 定格電圧(DC)
- DC 50.0 V
- 定格電圧(DC) その他
- 使用温度範囲 Max.
- 125 ℃
- 使用温度範囲 Min.
- -55 ℃
- RoHS (EU)2015/863
- 適合
- SVHC
- 35th 非含有
- コネクタ形状詳細
機械的性能
- めっき厚
- シールド機能
- 無
- ロック方式
- ハウジング色
- 黒
- 基板洗浄
- 位置決めボス
- 無
- フィンガープロテクト
- 半田上がり防止構造
電気仕様
- 耐電圧
- 150 V Max.
- 接触抵抗
- 50.0 mΩ Max.
製品サイズ
- 本体長さ(ピッチ方向)
- 9.7 mm
- 本体幅(奥行き)
- 4.6 mm
- 本体高さ
- 2.3 mm
- 推奨基板厚
梱包仕様
- 梱包形態
- リール
- 購入単位数
- 1000 PCS
- 吸着テープ
- 質量
- 0.13 g
- Static Sensitive
- 箱入数
- 1000 PCS
その他
- 備考
ドキュメント
車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご検討の場合は、弊社までお問い合わせください。
カタログ
データシート
- 2D図面 - 日本語 [DF12NC(3.0)-30DP-0.5V(51)_CL0537-0399-0-51_2DDrawing_0001367377.pdf: 141 KB]
- 2D図面 - English [DF12NC(3.0)-30DP-0.5V(51)_CL0537-0399-0-51_2DDrawing_0001367379.pdf: 153 KB]
- 規格表 - 日本語 [DF12NC(3.0)-30DP-0.5V(51)_CL0537-0399-0-51_SpecSheet_0001371516.pdf: 164 KB]
- 規格表 - English [DF12NC(3.0)-30DP-0.5V(51)_CL0537-0399-0-51_SpecSheet_0001371518.pdf: 63 KB]
- 製品取説ガイドライン - 日本語 [DF12NC(3.0)-30DP-0.5V(51)_CL0537-0399-0-51_Guideline_0001484559.pdf: 705 KB]
- 製品取説ガイドライン - English [DF12NC(3.0)-30DP-0.5V(51)_CL0537-0399-0-51_Guideline_0001484560.pdf: 656 KB]
購入するWebサイトをお選びください
- 製品名 : DF12NC(3.0)-30DP-0.5V(51)
- HRS NO : 05370399051
担当者にご相談したい方は購入窓口よりお問い合わせ下さい。