Global icon

DF3-11EP-2C

CL0543-0073-3-00

RoHS (EU)2015/863 新規設計非推奨

※実際の製品は画像と異なる場合がございます。

製品仕様最終更新日 2026/06/26

製品情報
  • 製品名
  • DF3-11EP-2C
  • HRS NO
  • CL0543-0073-3-00
  • コネクタ形状
  • プラグ
  • パーツ
  • ハーネス品
  • いいえ
  • 準拠規格
  • 安全規格
  • C-UL/CSA, UL
  • 極数
  • 11
  • 定格電流
  • 3.0 A
  • 定格電流 その他
  • 定格電圧(AC)
  • AC 250.0 V
  • 定格電圧(AC) その他
  • 定格電圧(DC)
  • DC 250.0 V
  • 定格電圧(DC) その他
  • 列数(嵌合部)
  • 1
  • 実装ピッチ
  • 2.0 mm
  • 開口部ピッチ
  • 2.0 mm
  • 本体長さ(ピッチ方向)
  • 29.0 mm
  • 本体幅(奥行き)
  • 5.0 mm
  • 本体高さ
  • 11.1 mm
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
  • -30 ℃
  • パネル取り付け方法
  • 取付方向
  • フローティング量 (XY)(mm)
  • 有効かん合長(Z)(mm)
  • RoHS (EU)2015/863
  • 適合
  • SVHC
  • 35th 非含有
  • コネクタ形状詳細
  • 中継プラグ
  • ロック方式
  • キー
  • フィンガープロテクト
  • シールド機能
  • 接触抵抗
  • 30.0 mΩ Max.
  • 耐電圧
  • 650 V Max.
  • 伝送規格
  • 伝送速度
  • 電線/ケーブルのULスタイル
  • 適合電線被覆外径(Min.)
  • 適合電線被覆外径(Max.)
  • 適合電線備考
  • ケーブル外径
  • タブ幅 (mm)
  • 梱包形態
  • 購入単位数
  • 100 PCS
  • 吸着テープ
  • 質量
  • 0.54 g
  • Static Sensitive
  • 箱入数
  • 4000 PCS
  • 使用ケーブル色
  • グローワイヤー対応
  • 備考
  • 標準品

車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご検討の場合は、弊社までお問い合わせください。

その他