DF11C-12DP-2V(57)
CL0543-0686-2-57
RoHS (EU)2015/863
製品仕様最終更新日 2026/08/22
製品情報
- 製品名
- DF11C-12DP-2V(57)
- HRS NO
- CL0543-0686-2-57
基本性能
- コネクタ形状
- ヘッダー
- パーツ
- ハーネス品
- いいえ
- 準拠規格
- 安全規格
- C-UL/CSA, UL
- 極数
- 12
- 定格電流
- 2.0 A
- 定格電流 その他
- 定格電圧(AC)
- AC 250.0 V
- 定格電圧(AC) その他
- 定格電圧(DC)
- DC 250.0 V
- 定格電圧(DC) その他
- 列数(嵌合部)
- 2
- 実装ピッチ
- 2.0 mm
- 開口部ピッチ
- 2.0 mm
- 本体長さ(ピッチ方向)
- 13.0 mm
- 本体幅(奥行き)
- 9.2 mm
- 本体高さ
- 7.2 mm
- 基板実装方法
- SMT
- 基板実装スタイル
- スタンダード オンボード
- 基板固定方法
- 千鳥パターン
- いいえ
- 推奨基板厚
- 開口部方向
- ストレート
- 挿抜回数
- 50
- 接点部めっき
- 金
- めっき厚
- 0.2 μm
- ハウジング色
- ベージュ
- 結線方法
- 適合電線タイプ
- 適合電線サイズ (AWG) Min.
- 適合電線サイズ (AWG) Max.
- 適合電線サイズ (mm²) Min.
- 適合電線サイズ (mm²) Max.
- 適合FPCケーブル厚 (mm)
- 使用温度範囲 Max.
- 85 ℃
- 使用温度範囲 Min.
- -30 ℃
- パネル取り付け方法
- 取付方向
- フローティング量 (XY)(mm)
- 有効かん合長(Z)(mm)
- RoHS (EU)2015/863
- 適合
- SVHC
- 35th 非含有
- コネクタ形状詳細
機械的性能
- ロック方式
- 簡易ロック
- キー
- フィンガープロテクト
- シールド機能
電気仕様
- 接触抵抗
- 30.0 mΩ Max.
- 耐電圧
- 650 V Max.
- 伝送規格
- 伝送速度
製品サイズ
- 電線/ケーブルのULスタイル
- 適合電線被覆外径(Min.)
- 適合電線被覆外径(Max.)
- 適合電線備考
- ケーブル外径
- タブ幅 (mm)
梱包仕様
- 梱包形態
- リール
- 購入単位数
- 500 PCS
- 吸着テープ
- 無
- 質量
- 0.68 g
- Static Sensitive
- 箱入数
- 500 PCS
その他
- 使用ケーブル色
- グローワイヤー対応
- いいえ
- 備考
- 標準品, 防湿梱包
ドキュメント
車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご検討の場合は、弊社までお問い合わせください。
カタログ
データシート
- 2D図面 - 日本語 [DF11C-12DP-2V(57)_CL0543-0686-2-57_2DDrawing_0001411707.pdf: 195 KB]
- 2D図面 - English [DF11C-12DP-2V(57)_CL0543-0686-2-57_2DDrawing_0000999153.pdf: 202 KB]
- 規格表 - 日本語 [DF11C-12DP-2V(57)_CL0543-0686-2-57_SpecSheet_0001008676.pdf: 135 KB]
- 規格表 - English [DF11C-12DP-2V(57)_CL0543-0686-2-57_SpecSheet_0000424292.pdf: 177 KB]
- 製品取説ガイドライン (基板対電線コネクタガイドライン) - 日本語 [DF11C-12DP-2V(57)_CL0543-0686-2-57_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
3Dモデル、MCAD、基板フットプリント、ECAD
その他
- フリードキュメント[詳細はシリーズページにて]
嵌合相手
製品名
開口部方向
,
コネクタ形状
ストレート
レセプタクル
レセプタクル
ストレート
レセプタクル
レセプタクル
購入するWebサイトをお選びください
- 製品名 : DF11C-12DP-2V(57)
- HRS NO : 05430686257
担当者にご相談したい方は購入窓口よりお問い合わせ下さい。