Global icon

MDF7A-30DP-2.54V(31)

CL0547-0412-2-31

RoHS (EU)2015/863

※実際の製品は画像と異なる場合がございます。
  • 製品名
  • MDF7A-30DP-2.54V(31)
  • コネクタ形状
  • プラグ
  • パーツ
  • 準拠規格
  • 安全規格
  • UL

ご購入を検討の方はこちら※QA ご購入方法のご案内


製品仕様最終更新日 2026/02/07

製品情報
  • 製品名
  • MDF7A-30DP-2.54V(31)
  • HRS NO
  • CL0547-0412-2-31
  • コネクタ形状
  • プラグ
  • パーツ
  • 準拠規格
  • 安全規格
  • UL
  • 伝送規格
  • 伝送速度
  • 開口部ピッチ
  • 2.54 mm
  • 実装ピッチ
  • 2.54 mm
  • タブ幅 (mm)
  • 適合FPCケーブル厚 (mm)
  • 嵌合高さ(Min.)
  • 2.54 mm
  • 嵌合高さ(Max.)
  • 5.5 mm
  • 嵌合高さ
  • 極数
  • 20
  • その他極数
  • フローティング機能
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
  • -35 ℃
  • RoHS (EU)2015/863
  • 適合
  • SVHC
  • 35th 非含有
  • コネクタ形状詳細
  • めっき厚
  • 1.0 μm
  • シールド機能
  • ロック方式
  • ハウジング色
  • 基板洗浄
  • 位置決めボス
  • フィンガープロテクト
  • 半田上がり防止構造
  • 耐電圧
  • 650 V Max.
  • 接触抵抗
  • 30.0 mΩ Max.
  • 本体長さ(ピッチ方向)
  • 44.16 mm
  • 本体幅(奥行き)
  • 9.08 mm
  • 本体高さ
  • 15.0 mm
  • 推奨基板厚
  • 1.6 mm Max.
  • 梱包形態
  • チューブ
  • 購入単位数
  • 10 PCS
  • 吸着テープ
  • 質量
  • 2.039 g
  • Static Sensitive
  • 箱入数
  • 1000 PCS
  • 備考