FX20-20S-0.5SH(20)
CL0570-1611-1-20
RoHS (EU)2015/863
製品仕様最終更新日 2026/02/07
製品情報
- 製品名
- FX20-20S-0.5SH(20)
- HRS NO
- CL0570-1611-1-20
基本性能
- コネクタ形状
- レセプタクル
- パーツ
- 準拠規格
- 安全規格
- 伝送規格
- 伝送速度
- 開口部ピッチ
- 0.5 mm
- 実装ピッチ
- 0.5 mm
- タブ幅 (mm)
- 適合FPCケーブル厚 (mm)
- 嵌合高さ(Min.)
- 嵌合高さ(Max.)
- 嵌合高さ
- 極数
- 20
- その他極数
- フローティング機能
- 有
- フローティング量 (XY)(mm)
- 有効かん合長(Z)(mm)
- 挿抜回数
- 50
- 基板実装方法
- SMT
- 開口部方向
- ライトアングル
- 接点部めっき
- 金
- 定格電流
- 0.5 A
- 定格電流 その他
- 定格電圧(AC)
- AC 50.0 V
- 定格電圧(AC) その他
- 定格電圧(DC)
- 定格電圧(DC) その他
- 使用温度範囲 Max.
- 85 ℃
- 使用温度範囲 Min.
- -55 ℃
- RoHS (EU)2015/863
- 適合
- SVHC
- 35th 非含有
- コネクタ形状詳細
機械的性能
- めっき厚
- 0.1 μm
- シールド機能
- ロック方式
- ハウジング色
- 黒
- 基板洗浄
- 位置決めボス
- フィンガープロテクト
- 半田上がり防止構造
- 無
電気仕様
- 耐電圧
- 150 V Max.
- 接触抵抗
- 70.0 mΩ Max.
製品サイズ
- 本体長さ(ピッチ方向)
- 17.4 mm
- 本体幅(奥行き)
- 10.4 mm
- 本体高さ
- 7.15 mm
- 推奨基板厚
- 1.6 mm Max.
梱包仕様
- 梱包形態
- リール
- 購入単位数
- 450 PCS
- 吸着テープ
- 質量
- 1.13 g
- Static Sensitive
- 箱入数
- 450 PCS
その他
- 備考
ドキュメント
車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご検討の場合は、弊社までお問い合わせください。
カタログ
データシート
- 2D図面 - 日本語 [FX20-20S-0.5SH(20)_CL0570-1611-1-20_2DDrawing_0001168820.pdf: 142 KB]
- 2D図面 - English [FX20-20S-0.5SH(20)_CL0570-1611-1-20_2DDrawing_0001168822.pdf: 145 KB]
- 規格表 - 日本語 [FX20-20S-0.5SH(20)_CL0570-1611-1-20_SpecSheet_0001168821.pdf: 138 KB]
- 規格表 - English [FX20-20S-0.5SH(20)_CL0570-1611-1-20_SpecSheet_0001168823.pdf: 62 KB]
嵌合相手
製品名
開口部方向
,
コネクタ形状
ストレート
ヘッダー
ヘッダー
ストレート
ヘッダー
ヘッダー
ストレート
ヘッダー
ヘッダー
購入するWebサイトをお選びください
- 製品名 : FX20-20S-0.5SH(20)
- HRS NO : 05701611120
担当者にご相談したい方は購入窓口よりお問い合わせ下さい。