FX2CA2-80P-1.27DSAL(71)
CL0572-2377-4-71
RoHS (EU)2015/863
製品仕様最終更新日 2026/07/06
製品情報
- 製品名
- FX2CA2-80P-1.27DSAL(71)
- HRS NO
- CL0572-2377-4-71
基本性能
- コネクタ形状
- ヘッダー
- パーツ
- ハーネス品
- いいえ
- 準拠規格
- 安全規格
- 極数
- 80
- 定格電流
- 0.5 A
- 定格電流 その他
- 定格電圧(AC)
- AC 125.0 V
- 定格電圧(AC) その他
- 定格電圧(DC)
- 定格電圧(DC) その他
- 列数(嵌合部)
- 2
- 実装ピッチ
- 1.27 mm
- 開口部ピッチ
- 1.27 mm
- 本体長さ(ピッチ方向)
- 60.85 mm
- 本体幅(奥行き)
- 7.0 mm
- 本体高さ
- 10.5 mm
- 基板実装方法
- スルーホールDIP
- 基板実装スタイル
- スタンダード オンボード
- 基板固定方法
- 半田付け
- 千鳥パターン
- はい
- 推奨基板厚
- 開口部方向
- ストレート
- 挿抜回数
- 500
- 接点部めっき
- 金
- めっき厚
- 0.2 μm
- ハウジング色
- 黒
- 結線方法
- 適合電線タイプ
- 適合電線サイズ (AWG) Min.
- 適合電線サイズ (AWG) Max.
- 適合電線サイズ (mm²) Min.
- 適合電線サイズ (mm²) Max.
- 適合FPCケーブル厚 (mm)
- 使用温度範囲 Max.
- 85 ℃
- 使用温度範囲 Min.
- -55 ℃
- パネル取り付け方法
- 取付方向
- フローティング量 (XY)(mm)
- 有効かん合長(Z)(mm)
- RoHS (EU)2015/863
- 適合
- SVHC
- 35th 非含有
- コネクタ形状詳細
機械的性能
- ロック方式
- キー
- 無
- フィンガープロテクト
- シールド機能
電気仕様
- 接触抵抗
- 耐電圧
- 300 V Max.
- 伝送規格
- 伝送速度
製品サイズ
- 電線/ケーブルのULスタイル
- 適合電線被覆外径(Min.)
- 適合電線被覆外径(Max.)
- 適合電線備考
- ケーブル外径
- タブ幅 (mm)
梱包仕様
- 梱包形態
- トレー
- 購入単位数
- 40 PCS
- 吸着テープ
- 質量
- 4.72 g
- Static Sensitive
- 箱入数
- 1040 PCS
その他
- 使用ケーブル色
- グローワイヤー対応
- 備考
ドキュメント
車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご検討の場合は、弊社までお問い合わせください。
カタログ
データシート
- 2D図面 - 日本語 [FX2CA2-80P-1.27DSAL(71)_CL0572-2377-4-71_2DDrawing_0000808416.pdf: 83 KB]
- 2D図面 - English [FX2CA2-80P-1.27DSAL(71)_CL0572-2377-4-71_2DDrawing_0000985606.pdf: 134 KB]
- 規格表 - 日本語 [FX2CA2-80P-1.27DSAL(71)_CL0572-2377-4-71_SpecSheet_0000980719.pdf: 67 KB]
- 規格表 - English [FX2CA2-80P-1.27DSAL(71)_CL0572-2377-4-71_SpecSheet_0000402109.pdf: 65 KB]
- 製品取説ガイドライン - 日本語 [FX2CA2-80P-1.27DSAL(71)_CL0572-2377-4-71_Guideline_0001745170.pdf: 21 KB]
嵌合相手
製品名
開口部方向
,
コネクタ形状
ストレート
ソケット
ソケット
ストレート
レセプタクル
レセプタクル
ストレート
レセプタクル
レセプタクル
ストレート
レセプタクル
レセプタクル
ストレート
レセプタクル
レセプタクル
ストレート
レセプタクル
レセプタクル
ストレート
レセプタクル
レセプタクル
ストレート
レセプタクル
レセプタクル
ストレート
レセプタクル
レセプタクル
ライトアングル
レセプタクル
レセプタクル
ライトアングル
レセプタクル
レセプタクル
購入するWebサイトをお選びください
- 製品名 : FX2CA2-80P-1.27DSAL(71)
- HRS NO : 05722377471
担当者にご相談したい方は購入窓口よりお問い合わせ下さい。