FX18-80P-0.8SH
CL0579-0004-0-00
RoHS (EU)2015/863
製品仕様最終更新日 2026/02/07
製品情報
- 製品名
- FX18-80P-0.8SH
- HRS NO
- CL0579-0004-0-00
基本性能
- コネクタ形状
- プラグ
- パーツ
- 準拠規格
- 安全規格
- 伝送規格
- PCIe Gen.4
- 伝送速度
- 16.0 Gbps
- 開口部ピッチ
- 0.8 mm
- 実装ピッチ
- 0.8 mm
- タブ幅 (mm)
- 適合FPCケーブル厚 (mm)
- 嵌合高さ(Min.)
- 嵌合高さ(Max.)
- 嵌合高さ
- 極数
- 80
- その他極数
- 4
- フローティング機能
- フローティング量 (XY)(mm)
- 有効かん合長(Z)(mm)
- 挿抜回数
- 500
- 基板実装方法
- SMT, スルーホールリフロー(THR)
- 開口部方向
- ライトアングル
- 接点部めっき
- 金
- 定格電流
- 0.5 A
- 定格電流 その他
- 3.0 A
- 定格電圧(AC)
- AC 100.0 V
- 定格電圧(AC) その他
- AC 100.0 V
- 定格電圧(DC)
- 定格電圧(DC) その他
- 使用温度範囲 Max.
- 85 ℃
- 使用温度範囲 Min.
- -55 ℃
- RoHS (EU)2015/863
- 適合
- SVHC
- 35th 非含有
- コネクタ形状詳細
機械的性能
- めっき厚
- シールド機能
- ロック方式
- ハウジング色
- 黒
- 基板洗浄
- 位置決めボス
- 無
- フィンガープロテクト
- 半田上がり防止構造
電気仕様
- 耐電圧
- 300 V Max.
- 接触抵抗
- 90.0 mΩ Max.
製品サイズ
- 本体長さ(ピッチ方向)
- 43.9 mm
- 本体幅(奥行き)
- 13.8 mm
- 本体高さ
- 9.5 mm
- 推奨基板厚
- 1.6 mm Max.
梱包仕様
- 梱包形態
- トレー
- 購入単位数
- 50 PCS
- 吸着テープ
- 無
- 質量
- 4.42 g
- Static Sensitive
- 箱入数
- 700 PCS
その他
- 備考
ドキュメント
車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご検討の場合は、弊社までお問い合わせください。
カタログ
データシート
- 2D図面 - 日本語 [FX18-80P-0.8SH_CL0579-0004-0-00_2DDrawing_0000479284.pdf: 338 KB]
- 2D図面 - English [FX18-80P-0.8SH_CL0579-0004-0-00_2DDrawing_0000920086.pdf: 329 KB]
- 規格表 - 日本語 [FX18-80P-0.8SH_CL0579-0004-0-00_SpecSheet_0001055342.pdf: 126 KB]
- 規格表 - English [FX18-80P-0.8SH_CL0579-0004-0-00_SpecSheet_0000210023.pdf: 128 KB]
- 製品取説ガイドライン - 日本語 [FX18-80P-0.8SH_CL0579-0004-0-00_Guideline_0001452677.pdf: 1,670 KB]
- 製品取説ガイドライン[詳細はシリーズページにて]
- 製品取説ガイドライン[詳細はシリーズページにて]
3Dモデル、MCAD、基板フットプリント、ECAD
嵌合相手
製品名
開口部方向
,
コネクタ形状
ライトアングル
レセプタクル
レセプタクル
ストレート
レセプタクル
レセプタクル
ストレート
レセプタクル
レセプタクル
ストレート
レセプタクル
レセプタクル
購入するWebサイトをお選びください
- 製品名 : FX18-80P-0.8SH
- HRS NO : 05790004000
担当者にご相談したい方は購入窓口よりお問い合わせ下さい。