FX18-40PS-0.8H15
CL0579-0049-9-00
RoHS (EU)2015/863
製品仕様最終更新日 2026/02/07
製品情報
- 製品名
- FX18-40PS-0.8H15
- HRS NO
- CL0579-0049-9-00
基本性能
- コネクタ形状
- インターポーザー
- パーツ
- 準拠規格
- 安全規格
- 伝送規格
- PCIe Gen.4
- 伝送速度
- 16.0 Gbps
- 開口部ピッチ
- 0.8 mm
- 実装ピッチ
- タブ幅 (mm)
- 適合FPCケーブル厚 (mm)
- 嵌合高さ(Min.)
- 25.0 mm
- 嵌合高さ(Max.)
- 45.0 mm
- 嵌合高さ
- 25.0, 30.0, 35.0, 40.0, 45.0 mm
- 極数
- 40
- その他極数
- 4
- フローティング機能
- フローティング量 (XY)(mm)
- 有効かん合長(Z)(mm)
- 挿抜回数
- 500
- 基板実装方法
- 開口部方向
- 接点部めっき
- 金
- 定格電流
- 0.5 A
- 定格電流 その他
- 3.0 A
- 定格電圧(AC)
- AC 100.0 V
- 定格電圧(AC) その他
- AC 100.0 V
- 定格電圧(DC)
- 定格電圧(DC) その他
- 使用温度範囲 Max.
- 85 ℃
- 使用温度範囲 Min.
- -55 ℃
- RoHS (EU)2015/863
- 適合
- SVHC
- 35th 非含有
- コネクタ形状詳細
機械的性能
- めっき厚
- シールド機能
- ロック方式
- ハウジング色
- 黒
- 基板洗浄
- 位置決めボス
- 無
- フィンガープロテクト
- 半田上がり防止構造
電気仕様
- 耐電圧
- 300 V Max.
- 接触抵抗
- 90.0 mΩ Max.
製品サイズ
- 本体長さ(ピッチ方向)
- 27.9 mm
- 本体幅(奥行き)
- 8.3 mm
- 本体高さ
- 19.7 mm
- 推奨基板厚
- 1.6 mm Max.
梱包仕様
- 梱包形態
- トレー
- 購入単位数
- 60 PCS
- 吸着テープ
- 無
- 質量
- 3.81 g
- Static Sensitive
- 箱入数
- 480 PCS
その他
- 備考
ドキュメント
車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご検討の場合は、弊社までお問い合わせください。
カタログ
データシート
- 2D図面 - 日本語 [FX18-40PS-0.8H15_CL0579-0049-9-00_2DDrawing_0000609764.pdf: 365 KB]
- 2D図面 - English [FX18-40PS-0.8H15_CL0579-0049-9-00_2DDrawing_0000954054.pdf: 224 KB]
- 規格表 - 日本語 [FX18-40PS-0.8H15_CL0579-0049-9-00_SpecSheet_0001101631.pdf: 111 KB]
- 規格表 - English [FX18-40PS-0.8H15_CL0579-0049-9-00_SpecSheet_0000375729.pdf: 131 KB]
- 製品取説ガイドライン - 日本語 [FX18-40PS-0.8H15_CL0579-0049-9-00_Guideline_0001452677.pdf: 1,670 KB]
- 製品取説ガイドライン[詳細はシリーズページにて]
- 製品取説ガイドライン[詳細はシリーズページにて]
3Dモデル、MCAD、基板フットプリント、ECAD
購入するWebサイトをお選びください
- 製品名 : FX18-40PS-0.8H15
- HRS NO : 05790049900
担当者にご相談したい方は購入窓口よりお問い合わせ下さい。