FX18H-120S-0.8SH(20)
CL0579-0076-0-20
RoHS (EU)2015/863
製品仕様最終更新日 2026/02/07
製品情報
- 製品名
- FX18H-120S-0.8SH(20)
- HRS NO
- CL0579-0076-0-20
基本性能
- コネクタ形状
- レセプタクル
- パーツ
- 準拠規格
- 安全規格
- 伝送規格
- USB3.2 Gen.2, eDP 1.4b (Display Port 1.4b) , PCIe Gen.4, IEEE 802.3ap, HDMI 2.1
- 伝送速度
- 16.0 Gbps
- 開口部ピッチ
- 0.8 mm
- 実装ピッチ
- 0.8 mm
- タブ幅 (mm)
- 適合FPCケーブル厚 (mm)
- 嵌合高さ(Min.)
- 嵌合高さ(Max.)
- 嵌合高さ
- 極数
- 120
- その他極数
- 4
- フローティング機能
- フローティング量 (XY)(mm)
- 有効かん合長(Z)(mm)
- 挿抜回数
- 500
- 基板実装方法
- SMT, スルーホールリフロー(THR)
- 開口部方向
- ライトアングル
- 接点部めっき
- 金
- 定格電流
- 0.5 A
- 定格電流 その他
- 3.0 A
- 定格電圧(AC)
- AC 100.0 V
- 定格電圧(AC) その他
- AC 100.0 V
- 定格電圧(DC)
- 定格電圧(DC) その他
- 使用温度範囲 Max.
- 125 ℃
- 使用温度範囲 Min.
- -55 ℃
- RoHS (EU)2015/863
- 適合
- SVHC
- 35th 非含有
- コネクタ形状詳細
機械的性能
- めっき厚
- シールド機能
- ロック方式
- ハウジング色
- 黒
- 基板洗浄
- 位置決めボス
- 無
- フィンガープロテクト
- 半田上がり防止構造
電気仕様
- 耐電圧
- 300 V Max.
- 接触抵抗
- 90.0 mΩ Max.
製品サイズ
- 本体長さ(ピッチ方向)
- 59.9 mm
- 本体幅(奥行き)
- 11.9 mm
- 本体高さ
- 9.5 mm
- 推奨基板厚
- 1.6 mm Max.
梱包仕様
- 梱包形態
- リール
- 購入単位数
- 250 PCS
- 吸着テープ
- 質量
- 6.0 g
- Static Sensitive
- 箱入数
- 250 PCS
その他
- 備考
ドキュメント
車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご検討の場合は、弊社までお問い合わせください。
カタログ
データシート
3Dモデル、MCAD、基板フットプリント、ECAD
解析モデル、SI レポート
*会員登録が必要です。*会員のみ
| 種別 | タイトル | 言語 | ファイル形式 | ファイルサイズ |
|---|---|---|---|---|
| SI レポート | FX18H_coplanar_GSSG_90ohm_SI simulation report | English | 252 KB | |
| SI レポート | FX18H_coplanar_GSSG_IEEE802p3ap_SI-simulation-report | English | 275 KB | |
| SI レポート | FX18H_coplanar_GSSG_eDP1p4_SI-simulation-report | English | 361 KB | |
| SI レポート | FX18H_coplanar_GSSG_HDMI2p1_SI-simulation-report | English | 276 KB | |
| SI レポート | FX18H_coplanar_GSSG_PCIe-Gen4_SI-simulation-report | English | 1,316 KB | |
| SI レポート | FX18H_coplanar_GSSGGGSSG_USB3p2-Gen2_SI-simulation-report | English | 252 KB |