FH40-80S-0.5SV(99)
CL0580-2103-3-99
RoHS (EU)2015/863
- 製品名
- FH40-80S-0.5SV(99)
- コネクタ形状
- レセプタクル
- 実装ピッチ
- 1.0 mm
- 本体長さ(ピッチ方向)
- 40.57 mm
- 本体高さ
- 5.8 mm
ご購入を検討の方はこちら※QA ご購入方法のご案内
製品仕様最終更新日 2026/02/07
製品情報
- 製品名
- FH40-80S-0.5SV(99)
- HRS NO
- CL0580-2103-3-99
基本性能
- コネクタ形状
- レセプタクル
- 実装ピッチ
- 1.0 mm
- 本体長さ(ピッチ方向)
- 40.57 mm
- 本体高さ
- 5.8 mm
- 本体幅(奥行き)
- 5.65 mm
- 接点位置
- 垂直タイプ
- ZIF/Non-ZIF/LIF
- ZIF
- 適合FFC/FPC
- FPC/FFC
- FPC/FFC挿入方向
- 垂直
- 適合FPCケーブル厚 (mm)
- 0.3 mm
- 奥行寸法 (mm) アクチュエーターOPEN状態
- 4.65 mm
- 奥行寸法 (mm) アクチュエーターCLOSE状態
- 5.65 mm
- アクチュエーター方式
- 縦型
- 極数
- 80
- その他極数
- 開口部ピッチ
- 0.5 mm
- 列数(実装部)
- 1
- 伝送規格
- 伝送速度
- 使用温度範囲 Max.
- 105 ℃
- 使用温度範囲 Min.
- -40 ℃
- フローティング量 (XY)(mm)
- 有効かん合長(Z)(mm)
- 定格電圧(AC)
- AC 50.0 V
- 定格電圧(AC) その他
- 定格電圧(DC)
- DC 50.0 V
- 定格電圧(DC) その他
- 定格電流
- 0.5 A
- 定格電流 その他
- RoHS (EU)2015/863
- 適合
- SVHC
- 35th 非含有
- コネクタ形状詳細
機械的性能
- 接点部めっき
- 金
- めっき厚
- 挿抜回数
- 20
- 半田上がり防止構造
電気仕様
- 接触抵抗
- 50.0 mΩ Max.
製品サイズ
- 適合FFC/FPC厚
- 0.3 mm
- 適合FFC/FPC備考
梱包仕様
- 吸着テープ
- 梱包形態
- リール
- 購入単位数
- 500 PCS
- 質量
- 1.21 g
- Static Sensitive
- 箱入数
- 500 PCS
その他
- 備考
- 試作用
ドキュメント
車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご検討の場合は、弊社までお問い合わせください。
カタログ
データシート
- 2D図面 - 日本語 [FH40-80S-0.5SV(99)_CL0580-2103-3-99_2DDrawing_0000872572.pdf: 392 KB]
- 2D図面 - English [FH40-80S-0.5SV(99)_CL0580-2103-3-99_2DDrawing_0001214006.pdf: 303 KB]
- 規格表 - 日本語 [FH40-80S-0.5SV(99)_CL0580-2103-3-99_SpecSheet_0001015306.pdf: 152 KB]
- 規格表 - English [FH40-80S-0.5SV(99)_CL0580-2103-3-99_SpecSheet_0001214007.pdf: 128 KB]
3Dモデル、MCAD、基板フットプリント、ECAD
その他
- フリードキュメント[詳細はシリーズページにて]
購入するWebサイトをお選びください
- 製品名 : FH40-80S-0.5SV(99)
- HRS NO : 05802103399
担当者にご相談したい方は購入窓口よりお問い合わせ下さい。