Global icon

FH52K-25S-0.5SH

CL0580-4634-0-00

RoHS (EU)2015/863

※実際の製品は画像と異なる場合がございます。
  • 製品名
  • FH52K-25S-0.5SH
  • コネクタ形状
  • レセプタクル
  • 実装ピッチ
  • 0.5 mm
  • 本体長さ(ピッチ方向)
  • 17.6 mm
  • 本体高さ
  • 2.0 mm

ご購入を検討の方はこちら※QA ご購入方法のご案内


製品仕様最終更新日 2026/09/10

製品情報
  • 製品名
  • FH52K-25S-0.5SH
  • HRS NO
  • CL0580-4634-0-00
  • コネクタ形状
  • レセプタクル
  • 実装ピッチ
  • 0.5 mm
  • 本体長さ(ピッチ方向)
  • 17.6 mm
  • 本体高さ
  • 2.0 mm
  • 本体幅(奥行き)
  • 5.7 mm
  • 接点位置
  • 下接点
  • ZIF/Non-ZIF/LIF
  • ZIF
  • 適合FFC/FPC
  • FPC/FFC
  • FPC/FFC挿入方向
  • 水平
  • 適合FPCケーブル厚 (mm)
  • 0.3 mm
  • 奥行寸法 (mm) アクチュエーターOPEN状態
  • 5.7 mm
  • 奥行寸法 (mm) アクチュエーターCLOSE状態
  • 5.7 mm
  • アクチュエーター方式
  • フロント
  • 極数
  • 25
  • その他極数
  • 開口部ピッチ
  • 0.5 mm
  • 列数(実装部)
  • 1
  • 伝送規格
  • eDP ver. 1.3, MIPI D-PHY ver. 1.2, HDMI 1.4a
  • 伝送速度
  • 使用温度範囲 Max.
  • 125 ℃
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
  • 20
  • 半田上がり防止構造
  • 接触抵抗
  • 50.0 mΩ Max.
  • 適合FFC/FPC厚
  • 0.3 mm
  • 適合FFC/FPC備考
  • 吸着テープ
  • 梱包形態
  • リール
  • 購入単位数
  • 3000 PCS
  • 質量
  • 0.2 g
  • Static Sensitive
  • 箱入数
  • 3000 PCS
  • 備考