Global icon

FH67-20S-0.5SV

CL0580-4906-0-00

RoHS (EU)2015/863 新規設計非推奨

※実際の製品は画像と異なる場合がございます。
  • 製品名
  • FH67-20S-0.5SV
  • コネクタ形状
  • レセプタクル
  • 実装ピッチ
  • 0.5 mm
  • 本体長さ(ピッチ方向)
  • 16.08 mm
  • 本体高さ
  • 5.2 mm

ご購入を検討の方はこちら※QA ご購入方法のご案内


製品仕様最終更新日 2026/09/10

製品情報
  • 製品名
  • FH67-20S-0.5SV
  • HRS NO
  • CL0580-4906-0-00
  • コネクタ形状
  • レセプタクル
  • 実装ピッチ
  • 0.5 mm
  • 本体長さ(ピッチ方向)
  • 16.08 mm
  • 本体高さ
  • 5.2 mm
  • 本体幅(奥行き)
  • 3.57 mm
  • 接点位置
  • 垂直タイプ
  • ZIF/Non-ZIF/LIF
  • 適合FFC/FPC
  • FPC/FFC, シールドFFC
  • FPC/FFC挿入方向
  • 垂直
  • 適合FPCケーブル厚 (mm)
  • 0.33 mm
  • 奥行寸法 (mm) アクチュエーターOPEN状態
  • 3.57 mm
  • 奥行寸法 (mm) アクチュエーターCLOSE状態
  • 5.45 mm
  • アクチュエーター方式
  • 縦型
  • 極数
  • 20
  • その他極数
  • 開口部ピッチ
  • 0.5 mm
  • 列数(実装部)
  • 1
  • 伝送規格
  • 伝送速度
  • 使用温度範囲 Max.
  • 125 ℃
  • 使用温度範囲 Min.
  • -55 ℃
  • フローティング量 (XY)(mm)
  • 有効かん合長(Z)(mm)
  • 定格電圧(AC)
  • AC 50.0 V
  • 定格電圧(AC) その他
  • 定格電圧(DC)
  • DC 50.0 V
  • 定格電圧(DC) その他
  • 定格電流
  • 0.5 A
  • 定格電流 その他
  • RoHS (EU)2015/863
  • 適合
  • SVHC
  • 35th 非含有
  • コネクタ形状詳細
  • 接点部めっき
  • めっき厚
  • 挿抜回数
  • 10
  • 半田上がり防止構造
  • 接触抵抗
  • 100.0 mΩ Max.
  • 適合FFC/FPC厚
  • 0.33 mm
  • 適合FFC/FPC備考
  • FPC,FFC,Shielded FFC
  • 吸着テープ
  • 梱包形態
  • リール
  • 購入単位数
  • 1000 PCS
  • 質量
  • 0.33 g
  • Static Sensitive
  • 箱入数
  • 1000 PCS
  • 備考
  • ワンアクション