Global icon

FH69-40S-0.5SH

CL0580-5006-0-00

RoHS (EU)2015/863

※実際の製品は画像と異なる場合がございます。
  • 製品名
  • FH69-40S-0.5SH
  • コネクタ形状
  • レセプタクル
  • 実装ピッチ
  • 0.5 mm
  • 本体長さ(ピッチ方向)
  • 24.98 mm
  • 本体高さ
  • 2.3 mm

ご購入を検討の方はこちら※QA ご購入方法のご案内


製品仕様最終更新日 2026/03/04

製品情報
  • 製品名
  • FH69-40S-0.5SH
  • HRS NO
  • CL0580-5006-0-00
  • コネクタ形状
  • レセプタクル
  • 実装ピッチ
  • 0.5 mm
  • 本体長さ(ピッチ方向)
  • 24.98 mm
  • 本体高さ
  • 2.3 mm
  • 本体幅(奥行き)
  • 8.68 mm
  • 接点位置
  • 上下接点
  • ZIF/Non-ZIF/LIF
  • ZIF
  • 適合FFC/FPC
  • FPC/FFC
  • FPC/FFC挿入方向
  • 水平
  • 適合FPCケーブル厚 (mm)
  • 0.3 mm
  • 奥行寸法 (mm) アクチュエーターOPEN状態
  • 7.26 mm
  • 奥行寸法 (mm) アクチュエーターCLOSE状態
  • 8.68 mm
  • アクチュエーター方式
  • バック
  • 極数
  • 40
  • その他極数
  • 開口部ピッチ
  • 0.5 mm
  • 列数(実装部)
  • 1
  • 伝送規格
  • 伝送速度
  • 使用温度範囲 Max.
  • 125 ℃
  • 使用温度範囲 Min.
  • -55 ℃
  • フローティング量 (XY)(mm)
  • 有効かん合長(Z)(mm)
  • 定格電圧(AC)
  • AC 50.0 V
  • 定格電圧(AC) その他
  • 定格電圧(DC)
  • DC 50.0 V
  • 定格電圧(DC) その他
  • 定格電流
  • 0.5 A
  • 定格電流 その他
  • RoHS (EU)2015/863
  • 適合
  • SVHC
  • 35th 非含有
  • コネクタ形状詳細
  • 接点部めっき
  • めっき厚
  • 挿抜回数
  • 10
  • 半田上がり防止構造
  • 接触抵抗
  • 適合FFC/FPC厚
  • 0.3 mm
  • 適合FFC/FPC備考
  • 吸着テープ
  • 梱包形態
  • リール
  • 購入単位数
  • 1000 PCS
  • 質量
  • 0.6 g
  • Static Sensitive
  • 箱入数
  • 1000 PCS
  • 備考

車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご検討の場合は、弊社までお問い合わせください。

解析モデル、SI レポート *会員登録が必要です。*会員のみ
種別 タイトル 言語 ファイル形式 ファイルサイズ
SI レポート FH69シリーズ MIPI D-PHY 1.5Gbps GSSG 上接点 English pdf 262 KB
SI レポート FH69シリーズ MIPI D-PHY 1.5Gbps GSSG 下接点 English pdf 264 KB
SI レポート FH69シリーズ MIPI D-PHY 1.5Gbps GSGSG 上接点 English pdf 231 KB
SI レポート FH69シリーズ MIPI D-PHY 1.5Gbps GSGSG 下接点 English pdf 231 KB
SI レポート FH69シリーズ eDP ver.1.3 GSSG 上接点 English pdf 273 KB
SI レポート FH69シリーズ eDP ver.1.3 GSSG 下接点 English pdf 275 KB
SI レポート FH69シリーズ eDP ver.1.3 GSGSG 上接点 English pdf 240 KB
SI レポート FH69シリーズ eDP ver.1.3 GSGSG 下接点 English pdf 293 KB
SI レポート FH69シリーズ PCIe Gen2 GSSG 上接点 English pdf 199 KB
SI レポート FH69シリーズ PCIe Gen2 GSSG 下接点 English pdf 201 KB
SI レポート FH69シリーズ PCIe Gen2 GSGSG 上接点 English pdf 220 KB
SI レポート FH69シリーズ PCIe Gen2 GSGSG 下接点 English pdf 219 KB
SI レポート FH69シリーズ MIPI D-PHY 2.5Gbps GSGSG 上接点 English pdf 241 KB
SI レポート FH69シリーズ MIPI D-PHY 2.5Gbps GSGSG 下接点 English pdf 242 KB
SI レポート FH69シリーズ GMSL2 GSSG 上接点 English pdf 200 KB
SI レポート FH69シリーズ GMSL2 GSSG 下接点 English pdf 202 KB
SI レポート FH69シリーズ GMSL2 GSGSG 上接点 English pdf 221 KB
SI レポート FH69シリーズ GMSL2 GSGSG 下接点 English pdf 220 KB