PCN10HB-20P-2.54DSA(72)
CL0583-0159-6-72
RoHS (EU)2015/863
製品仕様最終更新日 2026/02/07
製品情報
- 製品名
- PCN10HB-20P-2.54DSA(72)
- HRS NO
- CL0583-0159-6-72
基本性能
- コネクタ形状
- ヘッダー
- パーツ
- 準拠規格
- IEC, DIN
- 安全規格
- UL
- 伝送規格
- 伝送速度
- 開口部ピッチ
- 2.54 mm
- 実装ピッチ
- 2.54 mm
- タブ幅 (mm)
- 適合FPCケーブル厚 (mm)
- 嵌合高さ(Min.)
- 25.0 mm
- 嵌合高さ(Max.)
- 25.0 mm
- 嵌合高さ
- 25.0 mm
- 極数
- 20
- その他極数
- フローティング機能
- フローティング量 (XY)(mm)
- 有効かん合長(Z)(mm)
- 挿抜回数
- 500
- 基板実装方法
- スルーホールDIP
- 開口部方向
- ストレート
- 接点部めっき
- 金
- 定格電流
- 2.0 A
- 定格電流 その他
- 定格電圧(AC)
- AC 300.0 V
- 定格電圧(AC) その他
- 定格電圧(DC)
- 定格電圧(DC) その他
- 使用温度範囲 Max.
- 85 ℃
- 使用温度範囲 Min.
- -55 ℃
- RoHS (EU)2015/863
- 適合
- SVHC
- 35th 非含有
- コネクタ形状詳細
機械的性能
- めっき厚
- シールド機能
- ロック方式
- ハウジング色
- グレー
- 基板洗浄
- 位置決めボス
- 有
- フィンガープロテクト
- 半田上がり防止構造
- 無
電気仕様
- 耐電圧
- 1000 V Max.
- 接触抵抗
- 20.0 mΩ Max.
製品サイズ
- 本体長さ(ピッチ方向)
- 43.0 mm
- 本体幅(奥行き)
- 9.6 mm
- 本体高さ
- 19.8 mm
- 推奨基板厚
梱包仕様
- 梱包形態
- トレー
- 購入単位数
- 20 PCS
- 吸着テープ
- 質量
- 7.53 g
- Static Sensitive
- 箱入数
- 160 PCS
その他
- 備考
ドキュメント
車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご検討の場合は、弊社までお問い合わせください。
カタログ
データシート
- 2D図面 - 日本語 [PCN10HB-20P-2.54DSA(72)_CL0583-0159-6-72_2DDrawing_0000836170.pdf: 138 KB]
- 2D図面 - English [PCN10HB-20P-2.54DSA(72)_CL0583-0159-6-72_2DDrawing_0000990606.pdf: 133 KB]
- 規格表 - 日本語 [PCN10HB-20P-2.54DSA(72)_CL0583-0159-6-72_SpecSheet_0000997227.pdf: 45 KB]
- 規格表 - English [PCN10HB-20P-2.54DSA(72)_CL0583-0159-6-72_SpecSheet_0000413519.pdf: 34 KB]
- 認定資料 (UL) [PCN10HB-20P-2.54DSA(72)_CL0583-0159-6-72_Certifications_UL_0001457572.pdf: 139 KB]
嵌合相手
製品名
開口部方向
,
コネクタ形状
ストレート
レセプタクル
レセプタクル
ライトアングル
レセプタクル
レセプタクル
ストレート
ソケット
ソケット
ライトアングル
レセプタクル
レセプタクル
ストレート
レセプタクル
レセプタクル
ストレート
レセプタクル
レセプタクル
ストレート
レセプタクル
レセプタクル
ストレート
レセプタクル
レセプタクル
ライトアングル
レセプタクル
レセプタクル
購入するWebサイトをお選びください
- 製品名 : PCN10HB-20P-2.54DSA(72)
- HRS NO : 05830159672
担当者にご相談したい方は購入窓口よりお問い合わせ下さい。