Global icon

FH12A-16S-0.5SH(55)

CL0586-0552-4-55

RoHS (EU)2015/863

※実際の製品は画像と異なる場合がございます。
  • 製品名
  • FH12A-16S-0.5SH(55)
  • コネクタ形状
  • レセプタクル
  • 実装ピッチ
  • 0.5 mm
  • 本体長さ(ピッチ方向)
  • 12.5 mm
  • 本体高さ
  • 2.0 mm

ご購入を検討の方はこちら※QA ご購入方法のご案内


製品仕様最終更新日 2026/02/07

製品情報
  • 製品名
  • FH12A-16S-0.5SH(55)
  • HRS NO
  • CL0586-0552-4-55
  • コネクタ形状
  • レセプタクル
  • 実装ピッチ
  • 0.5 mm
  • 本体長さ(ピッチ方向)
  • 12.5 mm
  • 本体高さ
  • 2.0 mm
  • 本体幅(奥行き)
  • 7.0 mm
  • 接点位置
  • 上接点
  • ZIF/Non-ZIF/LIF
  • ZIF
  • 適合FFC/FPC
  • FPC/FFC
  • FPC/FFC挿入方向
  • 水平
  • 適合FPCケーブル厚 (mm)
  • 奥行寸法 (mm) アクチュエーターOPEN状態
  • 奥行寸法 (mm) アクチュエーターCLOSE状態
  • アクチュエーター方式
  • フロント
  • 極数
  • 16
  • その他極数
  • 開口部ピッチ
  • 0.5 mm
  • 列数(実装部)
  • 1
  • 伝送規格
  • 伝送速度
  • 使用温度範囲 Max.
  • 85 ℃
  • 使用温度範囲 Min.
  • -40 ℃
  • フローティング量 (XY)(mm)
  • 有効かん合長(Z)(mm)
  • 定格電圧(AC)
  • AC 50.0 V
  • 定格電圧(AC) その他
  • 定格電圧(DC)
  • DC 50.0 V
  • 定格電圧(DC) その他
  • 定格電流
  • 0.5 A
  • 定格電流 その他
  • RoHS (EU)2015/863
  • 適合
  • SVHC
  • 35th 非含有
  • コネクタ形状詳細
  • 接点部めっき
  • めっき厚
  • 挿抜回数
  • 20
  • 半田上がり防止構造
  • 接触抵抗
  • 50.0 mΩ Max.
  • 適合FFC/FPC厚
  • 0.3 mm
  • 適合FFC/FPC備考
  • 吸着テープ
  • 梱包形態
  • リール
  • 購入単位数
  • 2000 PCS
  • 質量
  • 0.18 g
  • Static Sensitive
  • 箱入数
  • 2000 PCS
  • 備考