Global icon

HIF3BAG-16PA-2.54DSA(63)

CL0610-0293-7-63

RoHS (EU)2015/863

※実際の製品は画像と異なる場合がございます。
  • 製品名
  • HIF3BAG-16PA-2.54DSA(63)
  • コネクタ形状
  • ヘッダー
  • パーツ
  • ハーネス品
  • いいえ
  • 準拠規格
  • MIL

ご購入を検討の方はこちら※QA ご購入方法のご案内


製品仕様最終更新日 2026/03/03

製品情報
  • 製品名
  • HIF3BAG-16PA-2.54DSA(63)
  • HRS NO
  • CL0610-0293-7-63
  • コネクタ形状
  • ヘッダー
  • パーツ
  • ハーネス品
  • いいえ
  • 準拠規格
  • MIL
  • 安全規格
  • UL, C-UL/CSA
  • 極数
  • 16
  • 定格電流
  • 1.0 A
  • 定格電流 その他
  • 定格電圧(AC)
  • AC 200.0 V
  • 定格電圧(AC) その他
  • 定格電圧(DC)
  • 定格電圧(DC) その他
  • 列数(嵌合部)
  • 2
  • 実装ピッチ
  • 2.54 mm
  • 開口部ピッチ
  • 2.54 mm
  • 本体長さ(ピッチ方向)
  • 39.6 mm
  • 本体幅(奥行き)
  • 9.0 mm
  • 本体高さ
  • 21.5 mm
  • 基板実装方法
  • スルーホールDIP
  • 基板実装スタイル
  • スタンダード オンボード
  • 基板固定方法
  • 半田付け
  • 千鳥パターン
  • 推奨基板厚
  • 開口部方向
  • ストレート
  • 挿抜回数
  • 500
  • 接点部めっき
  • めっき厚
  • 0.2 μm
  • ハウジング色
  • 結線方法
  • 適合電線タイプ
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
  • レバーロック
  • キー
  • フィンガープロテクト
  • シールド機能
  • 接触抵抗
  • 15.0 mΩ Max.
  • 耐電圧
  • 650 V Max.
  • 伝送規格
  • 伝送速度
  • 電線/ケーブルのULスタイル
  • 適合電線被覆外径(Min.)
  • 適合電線被覆外径(Max.)
  • 適合電線備考
  • ケーブル外径
  • タブ幅 (mm)
  • 梱包形態
  • トレー
  • 購入単位数
  • 160 PCS
  • 吸着テープ
  • 質量
  • 5.59 g
  • Static Sensitive
  • 箱入数
  • 640 PCS
  • 使用ケーブル色
  • グローワイヤー対応
  • 備考