HIF3BA-60PD-2.54R-MC(63)
CL0611-0039-9-63
RoHS (EU)2015/863
製品仕様最終更新日 2026/02/07
製品情報
- 製品名
- HIF3BA-60PD-2.54R-MC(63)
- HRS NO
- CL0611-0039-9-63
基本性能
- コネクタ形状
- プラグ
- パーツ
- ハーネス品
- いいえ
- 準拠規格
- 安全規格
- UL, C-UL/CSA
- 極数
- 60
- 定格電流
- 1.0 A
- 定格電流 その他
- 定格電圧(AC)
- AC 200.0 V
- 定格電圧(AC) その他
- 定格電圧(DC)
- 定格電圧(DC) その他
- 列数(嵌合部)
- 2
- 実装ピッチ
- 開口部ピッチ
- 2.54 mm
- 本体長さ(ピッチ方向)
- 95.48 mm
- 本体幅(奥行き)
- 8.5 mm
- 本体高さ
- 35.2 mm
- 基板実装方法
- 基板実装スタイル
- 基板固定方法
- 千鳥パターン
- 推奨基板厚
- 開口部方向
- ストレート
- 挿抜回数
- 接点部めっき
- 金
- めっき厚
- ハウジング色
- 黒
- 結線方法
- 圧接
- 適合電線タイプ
- フラットケーブル
- 適合電線サイズ (AWG) Min.
- 適合電線サイズ (AWG) Max.
- 適合電線サイズ (mm²) Min.
- 適合電線サイズ (mm²) Max.
- 適合FPCケーブル厚 (mm)
- 使用温度範囲 Max.
- 85 ℃
- 使用温度範囲 Min.
- -55 ℃
- パネル取り付け方法
- 取付方向
- フローティング量 (XY)(mm)
- 有効かん合長(Z)(mm)
- RoHS (EU)2015/863
- 適合
- SVHC
- 35th 非含有
- コネクタ形状詳細
機械的性能
- ロック方式
- レバーロック
- キー
- 有
- フィンガープロテクト
- シールド機能
電気仕様
- 接触抵抗
- 耐電圧
- 伝送規格
- 伝送速度
製品サイズ
- 電線/ケーブルのULスタイル
- 適合電線被覆外径(Min.)
- 適合電線被覆外径(Max.)
- 適合電線備考
- ケーブル外径
- タブ幅 (mm)
梱包仕様
- 梱包形態
- トレー
- 購入単位数
- 60 PCS
- 吸着テープ
- 質量
- 15.5 g
- Static Sensitive
- 箱入数
- 180 PCS
その他
- 使用ケーブル色
- グローワイヤー対応
- 備考
ドキュメント
車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご検討の場合は、弊社までお問い合わせください。
カタログ
データシート
- 2D図面 - 日本語 [HIF3BA-60PD-2.54R-MC(63)_CL0611-0039-9-63_2DDrawing_0001330265.pdf: 72 KB]
- 2D図面 - English [HIF3BA-60PD-2.54R-MC(63)_CL0611-0039-9-63_2DDrawing_0001330266.pdf: 82 KB]
- 規格表 - 日本語 [HIF3BA-60PD-2.54R-MC(63)_CL0611-0039-9-63_SpecSheet_0001329625.pdf: 136 KB]
- 規格表 - English [HIF3BA-60PD-2.54R-MC(63)_CL0611-0039-9-63_SpecSheet_0001329626.pdf: 71 KB]
- 認定資料 (UL) [HIF3BA-60PD-2.54R-MC(63)_CL0611-0039-9-63_Certifications_UL_0001457539.pdf: 752 KB]
- 認定資料 (UL/cUL) [HIF3BA-60PD-2.54R-MC(63)_CL0611-0039-9-63_Certifications_cUL_0001457540.pdf: 752 KB]
嵌合相手
製品名
開口部方向
,
コネクタ形状
ストレート
ソケット
ソケット
ストレート
ソケット
ソケット
ストレート
ハウジング
ハウジング
ストレート
ソケット
ソケット
購入するWebサイトをお選びください
- 製品名 : HIF3BA-60PD-2.54R-MC(63)
- HRS NO : 06110039963
担当者にご相談したい方は購入窓口よりお問い合わせ下さい。