HIF3H-18DA-2.54DSA(61)
CL0618-0111-9-61
RoHS (EU)2015/863
製品仕様最終更新日 2026/07/09
製品情報
- 製品名
- HIF3H-18DA-2.54DSA(61)
- HRS NO
- CL0618-0111-9-61
基本性能
- コネクタ形状
- レセプタクル
- パーツ
- 準拠規格
- 安全規格
- UL
- 伝送規格
- 伝送速度
- 開口部ピッチ
- 2.54 mm
- 実装ピッチ
- 2.54 mm
- タブ幅 (mm)
- 適合FPCケーブル厚 (mm)
- 嵌合高さ(Min.)
- 9.5 mm
- 嵌合高さ(Max.)
- 9.5 mm
- 嵌合高さ
- 9.5 mm
- 極数
- 18
- その他極数
- フローティング機能
- フローティング量 (XY)(mm)
- 有効かん合長(Z)(mm)
- 挿抜回数
- 500
- 基板実装方法
- スルーホールDIP
- 開口部方向
- ストレート
- 接点部めっき
- 金
- 定格電流
- 3.0 A
- 定格電流 その他
- 定格電圧(AC)
- AC 300.0 V
- 定格電圧(AC) その他
- 定格電圧(DC)
- 定格電圧(DC) その他
- 使用温度範囲 Max.
- 85 ℃
- 使用温度範囲 Min.
- -55 ℃
- RoHS (EU)2015/863
- 適合
- SVHC
- 35th 非含有
- コネクタ形状詳細
機械的性能
- めっき厚
- 0.2 μm
- シールド機能
- ロック方式
- ハウジング色
- 黒
- 基板洗浄
- 位置決めボス
- フィンガープロテクト
- 半田上がり防止構造
- 無
電気仕様
- 耐電圧
- 1000 V Max.
- 接触抵抗
- 15.0 mΩ Max.
製品サイズ
- 本体長さ(ピッチ方向)
- 23.86 mm
- 本体幅(奥行き)
- 6.0 mm
- 本体高さ
- 9.5 mm
- 推奨基板厚
梱包仕様
- 梱包形態
- トレー
- 購入単位数
- 150 PCS
- 吸着テープ
- 質量
- 2.4 g
- Static Sensitive
- 箱入数
- 3900 PCS
その他
- 備考
ドキュメント
車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご検討の場合は、弊社までお問い合わせください。
カタログ
データシート
- 2D図面 - 日本語 [HIF3H-18DA-2.54DSA(61)_CL0618-0111-9-61_2DDrawing_0001330359.pdf: 45 KB]
- 2D図面 - English [HIF3H-18DA-2.54DSA(61)_CL0618-0111-9-61_2DDrawing_0001330360.pdf: 49 KB]
- 規格表 - 日本語 [HIF3H-18DA-2.54DSA(61)_CL0618-0111-9-61_SpecSheet_0001329651.pdf: 148 KB]
- 規格表 - English [HIF3H-18DA-2.54DSA(61)_CL0618-0111-9-61_SpecSheet_0001329652.pdf: 132 KB]
- 認定資料 (UL) [HIF3H-18DA-2.54DSA(61)_CL0618-0111-9-61_Certifications_UL_0001457541.pdf: 480 KB]
嵌合相手
製品名
開口部方向
,
コネクタ形状
ライトアングル
ヘッダー
ヘッダー
ストレート
ヘッダー
ヘッダー
ライトアングル
ヘッダー
ヘッダー
ストレート
ヘッダー
ヘッダー
購入するWebサイトをお選びください
- 製品名 : HIF3H-18DA-2.54DSA(61)
- HRS NO : 06180111961
担当者にご相談したい方は購入窓口よりお問い合わせ下さい。