Global icon

IT5HM-300S-BGA(37)

CL0636-1526-1-37

RoHS (EU)2015/863

※実際の製品は画像と異なる場合がございます。
  • 製品名
  • IT5HM-300S-BGA(37)
  • コネクタ形状
  • レセプタクル
  • パーツ
  • 準拠規格
  • 安全規格

ご購入を検討の方はこちら※QA ご購入方法のご案内


製品仕様最終更新日 2026/02/07

製品情報
  • 製品名
  • IT5HM-300S-BGA(37)
  • HRS NO
  • CL0636-1526-1-37
  • コネクタ形状
  • レセプタクル
  • パーツ
  • 準拠規格
  • 安全規格
  • 伝送規格
  • Ethernet
  • 伝送速度
  • 25.0 Gbps
  • 開口部ピッチ
  • 1.5 mm
  • 実装ピッチ
  • 1.5 mm
  • タブ幅 (mm)
  • 適合FPCケーブル厚 (mm)
  • 嵌合高さ(Min.)
  • 15.0 mm
  • 嵌合高さ(Max.)
  • 40.0 mm
  • 嵌合高さ
  • 15.0, 16.0, 19.0, 20.0, 23.0, 24.0, 26.0, 27.0, 29.0, 30.0, 33.0, 34.0, 36.0, 37.0, 39.0, 40.0 mm
  • 極数
  • 300
  • その他極数
  • フローティング機能
  • フローティング量 (XY)(mm)
  • 有効かん合長(Z)(mm)
  • 挿抜回数
  • 100
  • 基板実装方法
  • BGA
  • 開口部方向
  • ストレート
  • 接点部めっき
  • 定格電流
  • 0.2 A
  • 定格電流 その他
  • 定格電圧(AC)
  • AC 50.0 V
  • 定格電圧(AC) その他
  • 定格電圧(DC)
  • 定格電圧(DC) その他
  • 使用温度範囲 Max.
  • 85 ℃
  • 使用温度範囲 Min.
  • -55 ℃
  • RoHS (EU)2015/863
  • 適合
  • SVHC
  • 35th 非含有
  • コネクタ形状詳細
  • めっき厚
  • 0.76 μm
  • シールド機能
  • ロック方式
  • ハウジング色
  • 基板洗浄
  • 位置決めボス
  • フィンガープロテクト
  • 半田上がり防止構造
  • 耐電圧
  • 150 V Max.
  • 接触抵抗
  • 本体長さ(ピッチ方向)
  • 56.0 mm
  • 本体幅(奥行き)
  • 19.2 mm
  • 本体高さ
  • 6.0 mm
  • 推奨基板厚
  • 梱包形態
  • トレー
  • 購入単位数
  • 16 PCS
  • 吸着テープ
  • 質量
  • 11.28 g
  • Static Sensitive
  • 箱入数
  • 48 PCS
  • 備考

  製品名
開口部方向 , コネクタ形状
ストレート  
インターポーザー 
ストレート  
インターポーザー 
ストレート  
インターポーザー 
ストレート  
インターポーザー 
ストレート  
インターポーザー 
ストレート  
インターポーザー 
ストレート  
インターポーザー 
ストレート  
インターポーザー 
ストレート  
インターポーザー 
ストレート  
インターポーザー 
ストレート  
インターポーザー 
ストレート  
インターポーザー 
ストレート  
インターポーザー 
ストレート  
インターポーザー 
ストレート  
インターポーザー 
ストレート  
インターポーザー 
ストレート  
インターポーザー 
※異種金属間の接続は避けてください。