
-
製品カテゴリ
- I/O
- 規格品
- 基板対ケーブル
-
基板対基板/基板対FPC
便利な検索ツール 一覧
種類別セレクトマップ
-
FPC/FFC
便利な検索ツール 一覧
種類別セレクトマップ
- 高周波同軸コネクタ
- 光コネクタ
- モジュラージャック/プラグ
- 中継コネクタ
- カードコネクタ/ICソケット
- カードエッジコネクタ
- 自動車用コネクタ
- 電源用コネクタ
- 高速伝送対応コネクタ
- 防水コネクタ
-
用途・アプリケーション
- コンシューマ
-
スマートフォン&ウェアラブル
最近見たアプリケーション
おすすめのアプリケーション
-
スマート家電
最近見たアプリケーション
おすすめのアプリケーション
-
PC&タブレット
最近見たアプリケーション
おすすめのアプリケーション
-
その他コンシューマ
最近見たアプリケーション
おすすめのアプリケーション
- 自動車
-
自動運転車
最近見たアプリケーション
おすすめのアプリケーション
-
車載用パワートレイン
最近見たアプリケーション
おすすめのアプリケーション
-
車載用インフォテインメント
最近見たアプリケーション
おすすめのアプリケーション
-
コネクテッドカー
最近見たアプリケーション
おすすめのアプリケーション
-
車載ライティング
最近見たアプリケーション
おすすめのアプリケーション
- 産機
-
スマートグリッド
最近見たアプリケーション
おすすめのアプリケーション
-
ファクトリーオートメーション
最近見たアプリケーション
おすすめのアプリケーション
-
ロボット
最近見たアプリケーション
おすすめのアプリケーション
-
医療機器
最近見たアプリケーション
おすすめのアプリケーション
-
テレコム/ネットワーク
最近見たアプリケーション
おすすめのアプリケーション
-
データセンター
最近見たアプリケーション
おすすめのアプリケーション
-
鉄道・建機
最近見たアプリケーション
おすすめのアプリケーション
-
その他産業用機器
最近見たアプリケーション
おすすめのアプリケーション
-
OA機器
最近見たアプリケーション
おすすめのアプリケーション

MI21A-50PD-SF-EJR(71)
CL0640-7101-4-71
RoHS (EU)2015/863
製品仕様最終更新日 2025/07/01
製品情報
- 製品名
- MI21A-50PD-SF-EJR(71)
- HRS NO
- CL0640-7101-4-71
基本性能
- コネクタ形状
- パーツ
- 一般呼称
- 準拠規格
- 適合カードタイプ
- 基板実装スタイル
- 基板実装方法
- カードバス対応
- シールド機能
- イジェクトボタンの方向
- 本体高さ
- スタンドオフ
- 検出スイッチ
- イジェクト機構
- 接点部めっき
- 定格電流
- 定格電流 その他
- 挿抜回数
- 極数
- 実装ピッチ
- 開口部ピッチ
- 定格電圧(AC)
- 定格電圧(AC) その他
- 定格電圧(DC)
- 定格電圧(DC) その他
- 使用温度範囲 Max.
- 使用温度範囲 Min.
- フローティング量 (XY)(mm)
- 有効かん合長(Z)(mm)
- RoHS (EU)2015/863
- 適合
- SVHC
- 33rd 非含有
- コネクタ形状詳細
機械的性能
- めっき厚
- ハウジング色
- 基板固定方法
- イジェクトボタン
電気仕様
- 接触抵抗
製品サイズ
- 本体長さ(ピッチ方向)
- 本体幅(奥行き)
- 推奨基板厚
梱包仕様
- 吸着テープ
- 梱包形態
- トレー
- 購入単位数
- 20 PCS
- 質量
- 6.63 g
- Static Sensitive
- 箱入数
- 320 PCS
その他
- 備考
ドキュメント
車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご検討の場合は、弊社までお問い合わせください。
データシート
- 2D図面 - 日本語 [MI21A-50PD-SF-EJR(71)_CL0640-7101-4-71_2DDrawing_0000452827.pdf: 194 KB]
- 2D図面 - English [MI21A-50PD-SF-EJR(71)_CL0640-7101-4-71_2DDrawing_0000910718.pdf: 115 KB]
- 規格表 - 日本語 [MI21A-50PD-SF-EJR(71)_CL0640-7101-4-71_SpecSheet_0000784281.pdf: 120 KB]
- 規格表 - English [MI21A-50PD-SF-EJR(71)_CL0640-7101-4-71_SpecSheet_0000181120.pdf: 212 KB]
購入するWebサイトをお選びください
- 製品名 : MI21A-50PD-SF-EJR(71)
- HRS NO : 06407101471
担当者にご相談したい方は購入窓口よりお問い合わせ下さい。